MSG

ASCII - Kommando

MSG

 

 

Syntax Senden

MSG [Data]

 

 

Syntax Empfangen

MSG <Data>

Vorhanden in

 

Type

Variable rw

Setup Software

Ja

ASCII Format

Integer8

CANBus Objektnummer

35A2 (hex)

DIM

-

PROFIBUS PNU

1762 (dec) IND = 0000xxxx (bin)

Bereich

0, 1, 2

DPR

162 (dec)

Default

0

 

Opmode

All

Datentyp Bus/DPR

Integer8

Verstärker Status

-

Wichtung

 

ab Firmware

1.20

 

Konfiguration

Nein

Revision

1.3

Funktionsgruppe

Communication

EEPROM

Ja

Kurzbeschreibung

RS232-Ausgabe der Warnungen/Fehlermeldungen

Beschreibung

Bei der Einstellung "MSG 2" wird beim Einschalten des Verstärkers (Initialisierungsphase) die Ausführung der einzelnen Initialisierungsschritte über die serielle Schnittstelle gemeldet. Diese Einstellung sollte nur zu Testzwecken (Inbetriebnahmephase) vorgenommen werden. Da das PC-Bedienprogramm grundsätzlich mit der Einstellung "MSG 1" arbeitet, kann die Einstellung "MSG 2"

nur mit Hilfe eines Terminalprogrammes vorgenommen werden (nicht im Terminalfenster des Bedienprogrammes).