ERRCODES
ASCII - Kommando | ERRCODE * |
|
| |
Syntax Senden | ERRCODE * |
| ||
Syntax Empfangen | ERRCODE * <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Command | Setup Software | Ja | |
ASCII Format | Integer32 | CANBus Objektnummer | Nein | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | Nein | |
Bereich | 0 .. 0xFFFFFFFF | DPR | Nein | |
Default | - |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | - | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
| |
ab Firmware | 1.20 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.3 | |
Funktionsgruppe | Drive Status | EEPROM | - | |
Kurzbeschreibung | Ausgabe des Fehlerregisters | |||
Beschreibung
Das Kommando ERRCODE * liefert die Information über aktuell anstehende Fehler in Form einer Bit-Variable. Ein Bit wird gesetzt sobald der zugehörige Fehler erkannt worden ist. Das Löschen der Fehlerbits erfolgt beim Hardware-Reset des Verstärkers. Fehler, die mit dem Kürzel SW gekennzeichnet sind, können auch per Software-Reset (Funktion >Fehler löschen, CLRFAULT) gelöscht werden.
Unter Level werden die verschiedenen Fehlerbehandlungen angegeben.
- Level 2: Eine Störung führt zum Anhalten des Antriebs (Nothalt). Das Abbremsen erfolgt drehzahlgeregelt mit der Nothalt-Rampe (DECSTOP). Nach dem Erreichen der Stillstandsschwelle VEL0 (spätestens nach 5 Sekunden) wird die Endstufe gesperrt. Der Verstärker ist nicht mehr betriebsbereit (kein BTB), weiterer Betrieb ist erst nach dem Quittieren der Störung möglich. Die Störung wird im Display als Fehler Nr. xx angezeigt (Anzeige Fxx). Darüber hinaus wird im Statusregister ein Fehlerbit gesetzt, das über einen digitalen Ausgang nach außen gemeldet werden kann.
- Level 3: (ab Firmware 4.01) Eine Störung führt zum Anhalten des Antriebs (Nothalt). Das Abbremsen erfolgt ohne Positionsinformation der Rückführeinheit. Nach dem Erreichen des Stillstands wird die Endstufe gesperrt.Der Verstärker ist nicht mehr betriebsbereit (kein BTB), weiterer Betrieb ist erst nach dem Quittieren der Störung möglich. Die Störung wird im Display als Fehler Nr. xx angezeigt (Anzeige Fxx). Darüber hinaus wird im Statusregister ein Fehlerbit gesetzt, das über einen digitalen Ausgang nach außen gemeldet werden kann.
- Level 4: Eine Störung führt zum sofortigen Sperren der Endstufe. Der Antrieb trudelt unkontrolliert aus, der Verstärker ist nicht mehr betriebsbereit (kein BTB). Der weitere Betrieb ist erst nach dem Quittieren der Störung möglich. Die Störung wird im Display als Fehler Nr. xx angezeigt (Anzeige Fxx).
Das Fehlerbit, das im Statusregister gesetzt wird, kann über einen digitalen Ausgang nach außen gemeldet werden.
Bei den Fehlern, die gleichzeitig den Ebenen 2/3 und 4 zugeordnet sind, entscheidet über die Ebenen-Zugehörigkeit der Zustand der Parameter ACTFAULT und MBRAKE.
Bit/Displ./Reset/Level | Bitkombination | Beschreibung |
|---|---|---|
00/F01/SW/2,4 | 0x00000001 | =1 Fehler Kühlkörpertemperatur |
01/F02/SW/2,4 | 0x00000002 | =1 Fehler Überspannung |
02/F03/SW/2 | 0x00000004 | =1 Schleppfehler bei Ausführung der externen Trajektorie (OPMODE=6/SERCOS) |
03/F04/HW/3,4 | 0x00000008 | =1 Feedback-Fehler |
04/F05/SW/2,4 | 0x00000010 | =1 Fehler Unterspannung |
05/F06/HW/2,4 | 0x00000020 | =1 Fehler Motortemperatur |
06/F07/HW/2,4 | 0x00000040 | =1 wird gemeldet wenn die internen Versorgungsspannungen fehlerhaft sind. |
07/F08/SW/3,4 | 0x00000080 | =1 Fehler Überdrehzahl |
08/F09/HW/4 | 0x00000100 | =1 Fehler EEPROM |
09/F10/HW | 0x00000200 | Reserve |
10/F11/HW/2,4 | 0x00000400 | =1 Fehler Bremse |
11/F12/HW | 0x00000800 | =1 Fehler Motorphase. Dieser Fehler tritt auf, wenn eine Motorphase nicht richtig angeschlossen ist. Dieser Fehler kann abgeschaltet werden, in dem CPHASE = 0 gesetzt wird. |
12/F13/SW/2,4 | 0x00001000 | =1 Fehler Umgebungstemperatur |
13/F14/HW/2,4 | 0x00002000 | =1 Fehler Endstufe |
14/F15/SW/2,4 | 0x00004000 | =1 I2tmax überschritten |
15/F16/SW/2,4 | 0x00008000 | =1 Netz-BTB |
16/F17/HW/2,4 | 0x00010000 | =1 Fehler A/D-Wandler |
17/F18/HW/2,4 | 0x00020000 | =1 Ballast-Fehler (defekter Ballasttransistor, Vorwahl >Ballastwiderstand extern bei Anschluß des internen Ballastwiderstandes). |
18/F19/SW/2,4 | 0x00040000 | =1 fehlende Netzphase bei PMODE=2 |
19/F20/HW/2,4 | 0x00080000 | =1 Slot-Error |
20/F21/HW/2,4 | 0x00100000 | =1 Handling Error |
21/F22/HW/2,4 | 0x00200000 | =1 Erdschluß |
22/F23/HW/2,4 | 0x00400000 | =1 CANBUS Bus-Off |
23/F24/SW/2,4 | 0x00800000 | Warnung in Fehler gewandelt (definiert durch WMASK) |
24/F25/HW/3,4 | 0x01000000 | Kommutierungsfehler (Durchgehen des Motors) |
25/F26/SW/2,4 | 0x02000000 | Hardware-Endschalter - Fehler bei Referenzfahrt (definiert durch REFLS) |
26/F27/HW/4 | 0x04000000 | =1 Fehler >-AS-Option |
27/F28/SW/2 | 0x08000000 | =1 Fehler >externe Trajektorie |
28/F29/SW/2 | 0x10000000 | =1 Sercos-Fehler |
29/F30/SW | 0x20000000 | Sercos Notstop Time-out |
30/F31/SW | 0x40000000 | Reserve |
31/F32/HW/4 | 0x80000000 | =1 Systemfehler |