MAXTEMPE

ASCII - Kommando

MAXTEMPE

 

 

Syntax Senden

MAXTEMPE [Data]

 

Syntax Empfangen

MAXTEMPE <Data>

Vorhanden in

 

Type

Variable rw

Setup Software

Ja

ASCII Format

Integer16

CANBus Objektnummer

3584 (hex)

DIM

Centigrade Degrees

PROFIBUS PNU

1732 (dec) IND = 0000xxxx (bin)

Bereich

10 .. 80

DPR

132 (dec)

Default

70

 

Opmode

All

Datentyp Bus/DPR

Integer16

Verstärker Status

-

Wichtung

 

ab Firmware

1.20

 

Konfiguration

Nein

Revision

1.8

Funktionsgruppe

Basic Setup

EEPROM

Ja

Kurzbeschreibung

Abschaltwert der Umgebungstemperatur

Beschreibung

Abschaltwert der Umgebungstemperatur. Wenn TEMPE den Schwellwert erreicht, wird ein Fehler ausgelöst.