VBUSMIN
ASCII - Kommando | VBUSMIN |
|
| |
Syntax Senden | VBUSMIN [Data] |
| ||
Syntax Empfangen | VBUSMIN <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable rw | Setup Software | Ja | |
ASCII Format | Integer16 | CANBus Objektnummer | 361D (hex) | |
DIM | Volts | PROFIBUS PNU | 1885 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | 30 .. 800 | DPR | 285 (dec) | |
Default | 100 |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Integer16 | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
| |
ab Firmware | 1.20 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.3 | |
Funktionsgruppe | Amplifier | EEPROM | Ja | |
Kurzbeschreibung | Minimale Zwischenkreisspannung | |||
Beschreibung
VBUSMIN legt die untere Schwelle für die Überwachung der Zwischenkreisspannung. Sobald diese Schwelle unterschritten wird, wird die Fehlermeldung F05 (Unterspannung) generiert. Die Überwachung der Unterspannung ist nur unter folgenden Voraussetzungen aktiv: