UVLTMODE
ASCII - Kommando | UVLTMODE |
|
| |
Syntax Senden | UVLTMODE [Data] |
| ||
Syntax Empfangen | UVLTMODE <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable rw | Setup Software | Nein | |
ASCII Format | Integer8 | CANBus Objektnummer | 3617 (hex) | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | 1879 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | 0, 1 | DPR | 279 (dec) | |
Default | 1 |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Integer8 | |
Verstärker Status | Disabled + Reset (Coldstart) | Wichtung |
| |
ab Firmware | 1.20 |
| ||
Konfiguration | Ja | Revision | 1.3 | |
Funktionsgruppe | Basic Setup | EEPROM | Ja | |
Kurzbeschreibung | Unterspannungsmodus |
Beschreibung
Die Konfigurationsvariable UVLTMODE aktiviert bzw. sperrt die Unterspannungsüberwachung des Verstärkers. Bei aktivierter Überwachung (UVLTMODE=1) wird die Fehlermeldung F05 (Unterspannung) generiert, sobald die Zwischenkreisspannung die Unterspannungsschwelle VBUSMIN unterschreitet.