FOLDMODE
ASCII - Kommando | FOLDMODE |
|
| |
Syntax Senden | FOLDMODE [Data] |
| ||
Syntax Empfangen | FOLDMODE <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable rw | Setup Software | Nein | |
ASCII Format | Integer8 | CANBus Objektnummer | 353D (hex) | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | 1661 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | 0, 1, 2 | DPR | 61 (dec) | |
Default | 0 |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Integer8 | |
Verstärker Status | Disabled + Reset (Coldstart) | Wichtung |
| |
ab Firmware | 1.20 |
| ||
Konfiguration | Ja | Revision | 1.3 | |
Funktionsgruppe | Basic Setup | EEPROM | Ja | |
Kurzbeschreibung | I2t-Behandlung | |||
Beschreibung
Das Kommando beeinflusst das Verhalten des Verstärkers bei erreichen der Dauerstrombegrenzung.
- FOLDMODE=0 Das Gerät liefert bis zu 5 Sek lang den Spitzenstrom (IPEAK) , danach wird der Strom auf den eingestellten Nennstrom (ICONT) begrenzt.
FOLDMODE=1 reserviert - FOLDMODE=2 Die Begrenzung auf den Nennstrom findet nicht statt. Falls der I2t-Wert die Marke von 105% überschreitet, so wird die Endstufe abgeschaltet und der Fehler "I2T-MAX" (F15) generiert.