ICONT
ASCII - Kommando | ICONT |
|
| |
Syntax Senden | ICONT [Data] |
| ||
Syntax Empfangen | ICONT <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable rw | Setup Software | Ja | |
ASCII Format | Float | CANBus Objektnummer | 355C (hex) | |
DIM | Amperes | PROFIBUS PNU | 1692 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | 10% of DICONT, max(DICONT,IPEAK) | DPR | 92 (dec) | |
Default | Minimum of DICONT and MICONT |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Integer32 | |
Verstärker Status | - | Wichtung | 1000 | |
ab Firmware | 1.20 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.8 | |
Funktionsgruppe | Current Controller | EEPROM | Ja | |
Kurzbeschreibung | Nennstrom | |||
Beschreibung
Mit diesem Parameter kann der von der Anwendung benötigte Dauerstrom des Gerätes eingestellt werden. Hier wird entweder der Nennstrom des Gerätes (DICONT)oder der I0 des Motors (MICONT) eingetragen, abhängig davon welcher Wert kleiner ist.