DICONT
ASCII - Kommando | DICONT |
|
| |
Syntax Senden | DICONT |
| ||
Syntax Empfangen | DICONT <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable ro | Setup Software | Ja | |
ASCII Format | Float | CANBus Objektnummer | 3527 (hex) | |
DIM | Amperes | PROFIBUS PNU | 1639 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | 1.5 .. 20.0 | DPR | 39 (dec) | |
Default | Hardware Defined |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Integer32 | |
Verstärker Status | - | Wichtung | 1000 | |
ab Firmware | 1.20 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.3 | |
Funktionsgruppe | Amplifier | EEPROM | Nein | |
Kurzbeschreibung | Geräte-Nennstrom | |||
Beschreibung
DICONT gibt den Geräte-Nennstrom zurück. Dieser hängt bei den Geräten 403, 406, 614 und 670 auch noch von VBUSBAL ab.