MICONT

ASCII - Kommando

MICONT

 

 

Syntax Senden

MICONT [Data]

 

Syntax Empfangen

MICONT <Data>

Vorhanden in

 

Type

Variable rw

Setup Software

Ja

ASCII Format

Float

CANBus Objektnummer

358E (hex)

DIM

Amperes

PROFIBUS PNU

1742 (dec) IND = 0000xxxx (bin)

Bereich

10% of DICONT, .. 2* DICONT

DPR

142 (dec)

Default

DICONT

 

Opmode

All

Datentyp Bus/DPR

Integer32

Verstärker Status

-

Wichtung

1000

ab Firmware

1.20

 

Konfiguration

Nein

Revision

1.3

Funktionsgruppe

Motor

EEPROM

Ja

Kurzbeschreibung

Motor Nennstrom

Beschreibung

Dieser Parameter begrenzt die ICONT-Einstellung des Verstärkers in Abhängigkeit vom max. Motordauerstrom.