WMASK
ASCII - Kommando | WMASK |
|
| |
Syntax Senden | WMASK [Data] |
| ||
Syntax Empfangen | WMASK <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable rw | Setup Software | Ja | |
ASCII Format | Integer32 | CANBus Objektnummer | 363E (hex) | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | 1918 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | 0 .. 4294967295 (1 Bit is 1 warning) | DPR | 318 (dec) | |
Default | 0 |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Integer32 | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
| |
ab Firmware | 2.49 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.7 | |
Funktionsgruppe | Amplifier | EEPROM | Nein | |
Kurzbeschreibung | Warnung/Fehler-Maske | |||
Beschreibung
Mit dem Parameter WMASK kann eine Warnung in die Fehlermeldung F24 umkonfiguriert werden.
Der Parameter WMASK ist eine Bit-Variable deren Belegung der Statusvariable STATCODE * entspricht. Das gesetzte Bit innerhalb der WMASK-Variable bedeutet, dass das zugehörige Warnung-Bit in der STATCODE *-Variable außer einer Warnung auch die Fehlermeldung F24 generieren soll. Im Gegensatz zu den Warnungen führt eine Fehlermeldung zum Sperren der Endstufe und zum Öffnen des BTB-Kontaktes. Das Umkonfigurieren der Warnungen zu Fehlermeldungen kann besonders beifolgenden Warnungen sinnvoll sein: Schleppfehler, Ansprechüberwachung, Hardware-Endschalter. Die Eingabe muss in Decimal und nicht in Hex erfolgen.