STATCODES
ASCII - Kommando | STATCODE * |
|
| |
Syntax Senden | STATCODE * |
| ||
Syntax Empfangen | STATCODE * <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Command | Setup Software | Ja | |
ASCII Format | Integer32 | CANBus Objektnummer | Nein | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | Nein | |
Bereich | 0 .. 0xFFFFFFFF | DPR | Nein | |
Default | - |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | - | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
| |
ab Firmware | 1.20 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.8 | |
Funktionsgruppe | Drive Status | EEPROM | - | |
Kurzbeschreibung | Statusvariable "Warnungen" | |||
Beschreibung
Das Kommando STATCODE * liefert die internen Warnungen in Form einer Bit-Variable. Die Belegung der einzelnen Bits kann der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Bit | Display-Anzeige | Bedeutung |
|---|---|---|
0 / 0x00000001 | n01 | =1 I2T-Meldeschwelle überschritten |
1 / 0x00000002 | n02 | =1 Ballast-Meldung |
2 / 0x00000004 | n03 | =1 Schleppfehler |
3 / 0x00000008 | n04 | =1 Ansprechüberwachung aktiv |
4 / 0x00000010 | n05 | =1 Netzphase fehlt |
5 / 0x00000020 | n06 | =1 Software-Endschalter 1 unterschritten |
6 / 0x00000040 | n07 | =1 Software-Endschalter 2 überschritten |
7 / 0x00000080 | n08 | =1 Fehlerhafter Fahrauftrag gestartet |
8 / 0x00000100 | n09 | =1 Referenzpunkt nicht gesetzt |
9 / 0x00000200 | n10 | = 1 PSTOP aktiv |
10 / 0x00000400 | n11 | =1 NSTOP aktiv |
11 / 0x00000800 | n12 | =1 Default-Motordaten geladen |
12 / 0x00001000 | n13 | =1 Slot-Warnung (I/O-Karte) |
13 / 0x00002000 | n14 | =1 Ermittlung von MPHASE (FBTYPE=7) |
14 / 0x00004000 | n15 | =1 fehlerhafter VCT-Eintrag |
15 / 0x00008000 | n16 | Summenwarnung für Warnungen n17...n31 |
16 / 0x00010000 | n17 | CAN-Sync ist nicht eingelocked. |
17 / 0x00020000 | n18 | Bei Multiturn-Geber Rückführung wurde ein Überlauf über die maximale Anzahl von Umdrehungen (+/-2048) festgestellt (ab 4.91). |
18...30 | n19 ...n31 | Reserve |
31 / 0x80000000 | n32 | =1 ist gesetzt bei einer Beta-Version der Firmware. |