I2TLIM
ASCII - Kommando | I2TLIM |
|
| |
Syntax Senden | I2TLIM [Data] |
| ||
Syntax Empfangen | I2TLIM <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable rw | Setup Software | Ja | |
ASCII Format | Integer8 | CANBus Objektnummer | 355A (hex) | |
DIM | % | PROFIBUS PNU | 1690 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | 0 .. 100 | DPR | 90 (dec) | |
Default | 80 |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Integer8 | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
| |
ab Firmware | 1.20 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.8 | |
Funktionsgruppe | Current Controller | EEPROM | Ja | |
Kurzbeschreibung | I2t-Meldeschwelle |
Beschreibung
I2TLIM definiert eine I2T-Meldeschwelle. Sobald der I2T-Wert die eingestellte Schwelle überschreitet, so wird die Warnung "n01" generiert. Diese Meldung kann über einen digitalen Ausgang (Funktion OxMODE=11) an eine Steuerung weitergeleitet werden.