PBALMAX
ASCII - Kommando | PBALMAX |
|
| |
Syntax Senden | PBALMAX [Data] |
| ||
Syntax Empfangen | PBALMAX <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable rw | Setup Software | Ja | |
ASCII Format | Integer32 | CANBus Objektnummer | 35C1 (hex) | |
DIM | W | PROFIBUS PNU | 1793 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | see Manual | DPR | 193 (dec) | |
Default | 80 / 200 |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Integer32 | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
| |
ab Firmware | 1.20 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.6 | |
Funktionsgruppe | Basic Setup | EEPROM | Ja | |
Kurzbeschreibung | Maximale Ballastleistung |
Beschreibung
Mit diesem Parameter kann die Dauerleistung des Ballastwiderstandes begrenzt werden.
Falls der Istwert der Ballastleistung den eingestellten Maximalwert überschreitet, so wird der Ballastwiderstand abgeschaltet. Als Folge kann die Fehlermeldung "Überspannung" ausgelöst werden. Bei einem zu hohen Maximalwert kann der Ballastwiderstand überlastet werden.