MPHASE

ASCII - Kommando

MPHASE

 

 

Syntax Senden

MPHASE [Data]

 

Syntax Empfangen

MPHASE <Data>

Vorhanden in

 

Type

Variable rw

Setup Software

Ja

ASCII Format

Integer16

CANBus Objektnummer

359C (hex)

DIM

Electrical Degrees

PROFIBUS PNU

1756 (dec) IND = 0000xxxx (bin)

Bereich

0 .. 360

DPR

156 (dec)

Default

0

 

Opmode

All

Datentyp Bus/DPR

Integer16

Verstärker Status

Disabled

Wichtung

 

ab Firmware

1.20

 

Konfiguration

Nein

Revision

1.3

Funktionsgruppe

Feedback

EEPROM

Ja

Kurzbeschreibung

Phasenlage des Feedback-Systems zum Motor

Beschreibung

Der Parameter Motorphase wird je nach eingesetzter Rückführeinheit (FBTYPE) unterschiedlich gehandhabt.