CLRFAULT
ASCII - Kommando | CLRFAULT |
|
| |
Syntax Senden | CLRFAULT |
| ||
Syntax Empfangen | CLRFAULT | Vorhanden in |
| |
Type | Command | Setup Software | Ja | |
ASCII Format | - | CANBus Objektnummer | 3518 (hex) | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | 1624 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | - | DPR | 24 (dec) | |
Default | - |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | - | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
| |
ab Firmware | 1.20 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.3 | |
Funktionsgruppe | Amplifier | EEPROM | - | |
Kurzbeschreibung | Löschen des Verstärker-Fehlers |
Beschreibung
Das CLRFAULT Kommando löscht den Fehlerzustand eines Verstärkers. Abhängig von der Art des anstehenden Fehlers wird ein Software- bzw. Hardware-Reset des Verstärkers ausgeführt.
Bei einem Software-Reset ist der Verstärker sofort betriebsbereit, bei einem Hardware-Reset wird die vollständige Initialisierungsphase durchlaufen (wie bei Power-On).
Außer den Verstärker-Fehlern (Display-Anzeige Fxx) werden auch folgende Warnungen gelöscht:
- Schleppfehler
- Ansprechüberwachung
Bei der Vorwahl CLRWARN=1 (separates Löschen von Warnungen) bewirkt dieses Kommando das Löschen aller anstehenden Warnungen.
Die Aufstellung aller möglichen Fehlermeldungen mit der Information über erforderlichen Hardware-/Software-Reset kann der Beschreibung des Kommandos ERRCODE entnommen werden.
Das Kommando CLRFAULT kann entweder über den ASCII-Kanal (Befehl CLRFAULT) oder über den CAN / PROFIBUS (Bit >Fehler löschen im Steuerword) oder aber über einen digitalen Eingang (Funktion >Regler RESET) ausgeführt werden.