CLRWARN
ASCII - Kommando | CLRWARN |
|
| |
Syntax Senden | CLRWARN [Data] |
| ||
Syntax Empfangen | CLRWARN <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable rw | Setup Software | Ja | |
ASCII Format | Unsigned8 | CANBus Objektnummer | 351B (hex) | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | 1627 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | 0, 1 | DPR | 27 (dec) | |
Default | 0 |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Unsigned8 | |
Verstärker Status | Disabled + Reset (Coldstart) | Wichtung |
| |
ab Firmware | 1.71 |
| ||
Konfiguration | Ja | Revision | 1.3 | |
Funktionsgruppe | Drive Status | EEPROM | Ja | |
Kurzbeschreibung | Behandlung der Verstärker-Warnungen | |||
Beschreibung
Mit der Konfigurationsvariable CLRWARN kann das Verhalten des Verstärkers beim Auftreten einer Warnung gesteuert werden.
- CLRWARN=0 Warnungen werden solange angezeigt, bis die Ursache der Warnung beseitigt wird. Warnungen können nicht quittiert werden (Ausnahmen: Schleppfehler, Ansprechüberwachung).
- CLRWARN=1 Eine Warnung wird nur im Moment des Auftretens angezeigt (Flanke).
Alle Warnungen können mit dem Kommando CLRFAULT bzw. mit dem digitalen Eingang (Funktion >Regler Reset) gelöscht werden.
Die Aufstellung der möglichen Warnungen kann der Beschreibung des Kommandos STATCODE * entnommen werden.