VLIM

ASCII - Kommando

VLIM

 

 

Syntax Senden

VLIM [Data]

 

Syntax Empfangen

VLIM <Data>

Vorhanden in

 

Type

Variable rw

Setup Software

Ja

ASCII Format

Float

CANBus Objektnummer

3622 (hex)

DIM

rpm

PROFIBUS PNU

1890 (dec) IND = 0000xxxx (bin)

Bereich

0.0 .. MSPEED

DPR

290 (dec)

Default

3000

 

Opmode

0, 1

Datentyp Bus/DPR

Integer32

Verstärker Status

-

Wichtung

1000

ab Firmware

1.20

 

Konfiguration

Nein

Revision

1.3

Funktionsgruppe

Velocity Controller

EEPROM

Ja

Kurzbeschreibung

Max. Drehzahl

Beschreibung

Der Parameter VLIM gibt die maximale Drehzahl für die Drehzahlregelung in UPM an.

Darüber hinaus wird VLIM für die Begrenzung von folgenden Parametern benutzt:

  1. MVANGLB <= 0.9*VLIM
  2. MSPEED >= VLIM
  3. PVMAX <= (VLIM * PGEARI * 2^PRBASE) / (60 * PGEARO)

In Verbindung mit dem Parameter VLIMN, kann eine drehrichtungsabhängige Drehzahlbegrenzung realisiert werden. Das Kommando VLIM bestimmt die maximale Drehzahl für die positive und negative Drehrichtung. Durch eine anschließende Vorgabe von VLIMN kann die Begrenzung für die negative Richtung separat eingestellt werden.