MSPEED

ASCII - Kommando

MSPEED

 

 

Syntax Senden

MSPEED [Data]

 

Syntax Empfangen

MSPEED <Data>

Vorhanden in

 

Type

Variable rw

Setup Software

Ja

ASCII Format

Float

CANBus Objektnummer

35A3 (hex)

DIM

rpm

PROFIBUS PNU

1763 (dec) IND = 0000xxxx (bin)

Bereich

0.0 .. 12000.0

DPR

163 (dec)

Default

3000

 

Opmode

All

Datentyp Bus/DPR

Integer32

Verstärker Status

-

Wichtung

1000

ab Firmware

1.20

 

Konfiguration

Nein

Revision

1.3

Funktionsgruppe

Motor

EEPROM

Ja

Kurzbeschreibung

Motor Maximaldrehzahl

Beschreibung

Die Einstellung MSPEED stellt die obere Grenze für folgende Verstärkerparameter: VLIM, VLIMN,
5/6 * VOSPD.