VOSPD
ASCII - Kommando | VOSPD |
|
| |
Syntax Senden | VOSPD [Data] |
| ||
Syntax Empfangen | VOSPD <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable rw | Setup Software | Ja | |
ASCII Format | Float | CANBus Objektnummer | 3627 (hex) | |
DIM | rpm | PROFIBUS PNU | 1895 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | 0.0 .. 1.2*MSPEED | DPR | 295 (dec) | |
Default | 3600 |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Integer32 | |
Verstärker Status | - | Wichtung | 1000 | |
ab Firmware | 1.20 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.3 | |
Funktionsgruppe | Velocity Controller | EEPROM | Ja | |
Kurzbeschreibung | Überdrehzahl | |||
Beschreibung
Mit dem Parameter VOSPD kann die Abschaltschwelle für die Fehlermeldung F08 (Überdrehzahl) festgelegt werden. Sobald die aktuelle Drehzahl den eingestellten Schwellenwert überschreitet, so wird die Fehlermeldung F08 generiert und die Endstufe gesperrt.