VLIMN

ASCII - Kommando

VLIMN

 

 

Syntax Senden

VLIMN [Data]

 

Syntax Empfangen

VLIMN <Data>

Vorhanden in

 

Type

Variable rw

Setup Software

Nein

ASCII Format

Float

CANBus Objektnummer

3623 (hex)

DIM

rpm

PROFIBUS PNU

1891 (dec) IND = 0000xxxx (bin)

Bereich

0.0 .. MSPEED

DPR

291 (dec)

Default

3000

 

Opmode

0, 1

Datentyp Bus/DPR

Integer32

Verstärker Status

-

Wichtung

1000

ab Firmware

1.20

 

Konfiguration

Nein

Revision

1.3

Funktionsgruppe

Velocity Controller

EEPROM

Ja

Kurzbeschreibung

Max. negative Drehzahl

Beschreibung

Der Parameter VLIMN gibt die maximale Drehzahl für die negative Drehrichtung (Drehzahlregler) in UPM an.

Darüber hinaus wird VLIMN für die Begrenzung von PVMAXN benutzt:

PVMAXN <= (VLIMN * PGEARI * 2^PRBASE) / (60 * PGEARO)

In Verbindung mit dem Parameter VLIM, kann eine drehrichtungsabhängige Drehzahlbegrenzung realisiert werden. Das Kommando VLIM bestimmt die maximale Drehzahl für die positive und negative Drehrichtung. Durch eine anschließende Vorgabe von VLIMN kann die Begrenzung für die negative Richtung separat eingestellt werden.