PVMAXN

ASCII - Kommando

PVMAXN

 

 

Syntax Senden

PVMAXN [Data]

 

Syntax Empfangen

PVMAXN <Data>

Vorhanden in

 

Type

Variable rw

Setup Software

Ja

ASCII Format

Integer32

CANBus Objektnummer

35D9 (hex)

DIM

VUNIT

PROFIBUS PNU

1817 (dec) IND = 0000xxxx (bin)

Bereich

0 .. long int

DPR

217 (dec)

Default

10000

 

Opmode

8

Datentyp Bus/DPR

Integer32

Verstärker Status

-

Wichtung

 

ab Firmware

1.20

 

Konfiguration

Nein

Revision

1.8

Funktionsgruppe

Position Controller

EEPROM

Ja

Kurzbeschreibung

max. Geschwindigkeit für den Lageregler (negativ)

Beschreibung

Der Parameter PVMAXN gibt die maximale Geschwindigkeit an (negative Fahrtrichtung), die von einem Fahrsatz nicht überschritten werden kann. Beim Start eines Fahrsatzes wird die Zielgeschwindigkeit des Fahrsatzes auf den Wert PVMAXN begrenzt.

Bei Vorgabe der max. Geschwindigkeit in der positiven Richtung (PVMAX) wird gleichzeitig der Parameter PVMAXN auf den Wert von PVMAX gesetzt. Falls eine separate Einstellung für die negative Fahrtrichtung gewünscht ist, so muss anschließend der Wert für PVMAXN separat eingegeben werden.

Mit Hilfe der Parameter PVMAX, PTMIN, PVMAXN kann das Verhalten der Anlage besonders während der Inbetriebnahmephase gesteuert werden, ohne dass die einzelnen Fahrsätze geändert werden müßen.