PTMIN
ASCII - Kommando | PTMIN |
|
| |
Syntax Senden | PTMIN [Data] |
| ||
Syntax Empfangen | PTMIN <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable rw | Setup Software | Ja | |
ASCII Format | Integer16 | CANBus Objektnummer | 35D6 (hex) | |
DIM | Milliseconds | PROFIBUS PNU | 1814 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | 1 .. 32767 | DPR | 214 (dec) | |
Default | 10 |
| ||
Opmode | 8 | Datentyp Bus/DPR | Integer16 | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
| |
ab Firmware | 1.20 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.6 | |
Funktionsgruppe | Position Controller | EEPROM | Ja | |
Kurzbeschreibung | Min. Beschleunigungsrampe |
Beschreibung
Die minimale Beschleunigungsrampe PTMIN gibt die minimale Zeit vor, die für die Geschwindigkeitsänderung von 0 auf PVMAX zuläßig ist. Unabhängig von der Art der Beschleunigungsvorgabe (msek,SI-Einheiten) wird beim Start eines Fahrsatzes die gefahrene Beschleunigung durch PVMAX / PTMIN begrenzt.
Mit Hilfe der Parameter PVMAX, PTMIN kann das Verhalten der Anlage besonders während der Inbetriebnahmephase gesteuert werden, ohne dass die einzelnen Fahrsätze geändert werden müßen.