PVMAX

ASCII - Kommando

PVMAX

 

 

Syntax Senden

PVMAX [Data]

 

Syntax Empfangen

PVMAX <Data>

Vorhanden in

 

Type

Variable rw

Setup Software

Ja

ASCII Format

Integer32

CANBus Objektnummer

35D8 (hex)

DIM

VUNIT

PROFIBUS PNU

1816 (dec) IND = 0000xxxx (bin)

Bereich

0 .. long int

DPR

216 (dec)

Default

10000

 

Opmode

8

Datentyp Bus/DPR

Integer32

Verstärker Status

-

Wichtung

 

ab Firmware

1.20

 

Konfiguration

Nein

Revision

1.8

Funktionsgruppe

Position Controller

EEPROM

Ja

Kurzbeschreibung

max. Geschwindigkeit für den Lageregler

Beschreibung

Der Parameter PVMAX gibt die maximale Geschwindigkeit an, die von einem Fahrsatz nicht überschritten werden kann. Beim Start eines Fahrsatzes wird die Zielgeschwindigkeit des Fahrsatzes auf den Wert PVMAX begrenzt. Mit Hilfe der Parameter PVMAX, PTMIN kann das Verhalten des Antriebes besonders während der Inbetriebnahmephase gesteuert werden, ohne dass die einzelnen Fahrsätze geändert werden müssen.

In Verbindung mit dem Parameter PVMAXN, kann eine drehrichtungsabhängige Geschwindigkeitbegrenzung realisiert werden. Das Kommando PVMAX bestimmt die maximale Geschwindigkeit für die positive und negative Drehrichtung. Durch eine anschließende Vorgabe von PVMAXN kann die Begrenzung für die negative Richtung separat eingestellt werden.