MVANGLB

ASCII - Kommando

MVANGLB

 

 

Syntax Senden

MVANGLB [Data]

 

Syntax Empfangen

MVANGLB <Data>

Vorhanden in

 

Type

Variable rw

Setup Software

Ja

ASCII Format

Integer32

CANBus Objektnummer

35A7 (hex)

DIM

rpm

PROFIBUS PNU

1767 (dec) IND = 0000xxxx (bin)

Bereich

0 .. 15000

DPR

167 (dec)

Default

3000

 

Opmode

All

Datentyp Bus/DPR

Integer32

Verstärker Status

-

Wichtung

 

ab Firmware

1.20

 

Konfiguration

Nein

Revision

1.6

Funktionsgruppe

Motor

EEPROM

Ja

Kurzbeschreibung

Drehzahlabhängige Voreilung (Einsatz Phi)

Beschreibung

Die induktive Phasenverschiebung zwischen Motorstrom und Motorspannung lässt sich bei hohen Drehzahlen kompensieren. Bei gegebenen Spannungsverhältnissen wird hierdurch ein höheres Drehmoment bei Enddrehzahl ermöglicht. Wahlweise lässt sich auch die erreichbare Enddrehzahl bis zu 30 % steigern. Abhängig von der Motordrehzahl wird zwischen Einsatz Phi und der Enddrehzahl die Phasenverschiebung linear bis zum Endwert Phi (MVANGLF) gesteigert. Die günstigste Einstellung hängt vom Motortyp und der Enddrehzahl ab. Siehe auch MVANGLF.