MVANGLF

ASCII - Kommando

MVANGLF

 

 

Syntax Senden

MVANGLF [Data]

 

Syntax Empfangen

MVANGLF <Data>

Vorhanden in

 

Type

Variable rw

Setup Software

Ja

ASCII Format

Integer16

CANBus Objektnummer

35A8 (hex)

DIM

Electrical Degrees

PROFIBUS PNU

1768 (dec) IND = 0000xxxx (bin)

Bereich

0 .. 45

DPR

168 (dec)

Default

20

 

Opmode

All

Datentyp Bus/DPR

Integer16

Verstärker Status

-

Wichtung

 

ab Firmware

1.20

 

Konfiguration

Nein

Revision

1.3

Funktionsgruppe

Motor

EEPROM

Ja

Kurzbeschreibung

Drehzahlabhängige Voreilung (Endwert Phi)

Beschreibung

Die induktive Phasenverschiebung zwischen Motorstrom und Motorspannung lässt sich bei hohen Drehzahlen kompensieren. Bei gegebenen Spannungsverhältnissen wird hierdurch ein höheres Drehmoment bei Enddrehzahl ermöglicht. Wahlweise lässt sich auch die erreichbare Enddrehzahl bis zu 30 % steigern. Abhängig von der Motordrehzahl wird zwischen Einsatz Phi (MVANGLB) und der Enddrehzahl die Phasenverschiebung linear bis zum Endwert Phi gesteigert. Die günstigste Einstellung hängt vom Motortyp und der Enddrehzahl ab. Siehe auch MVANGLB.