PMODE
ASCII - Kommando | PMODE |
|
| |
Syntax Senden | PMODE [Data] |
| ||
Syntax Empfangen | PMODE <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable rw | Setup Software | Ja | |
ASCII Format | Integer8 | CANBus Objektnummer | 35CD (hex) | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | 1805 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | 0, 1, 2 | DPR | 205 (dec) | |
Default | 1 |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Integer32 | |
Verstärker Status | Disabled + Reset (Coldstart) | Wichtung |
| |
ab Firmware | 1.20 |
| ||
Konfiguration | Ja | Revision | 1.3 | |
Funktionsgruppe | Basic Setup | EEPROM | Ja | |
Kurzbeschreibung | Netz-Phase Modus | |||
Beschreibung
Der Parameter PMODE konfiguriert das Verhalten des Verstärkers beim Ausfall einer Netzphase.
- PMODE=0 keine Warnung, keine Fehlermeldung, Strombegrenzung auf max. 4A
- PMODE=1 Warnung n05, Strombegrenzung auf max. 4A
- PMODE=2 Fehlermeldung F19, Sperren der Endstufe
Falls die Strombegrenzung aktiv wird, so gilt sie nur für die Beschleunigungsphasen. Ein Bremsvorgang kann weiterhin mit vollem Strom durchgeführt werden.