VEL0

ASCII - Kommando

VEL0

 

 

Syntax Senden

VEL0 [Data]

 

Syntax Empfangen

VEL0 <Data>

Vorhanden in

 

Type

Variable rw

Setup Software

Nein

ASCII Format

Float

CANBus Objektnummer

3620 (hex)

DIM

-

PROFIBUS PNU

1888 (dec) IND = 0000xxxx (bin)

Bereich

0.0 .. long int

DPR

288 (dec)

Default

5

 

Opmode

All

Datentyp Bus/DPR

Integer32

Verstärker Status

 

Wichtung

1000

ab Firmware

1.20

 

Konfiguration

Nein

Revision

1.8

Funktionsgruppe

Velocity Controller

EEPROM

Ja

Kurzbeschreibung

Stillstandsschwelle

Beschreibung

Der Parameter VEL0 (Vel "0") legt die Drehzahlschwelle (in UPM) für die Stillstandsmeldung fest.

Die Stillstandsmeldung wird für folgende Funktionen gebraucht:

  1. Stillstandsmeldung in dem Statusregister DRVSTAT.
  2. Bei konfigurierter Bremse (MBRAKE=1) wird beim Disablen der Endstufe zunächst die Drehzahl auf 0 reduziert und erst nachdem die Drehzahl die Stillstandgrenze unterschritten hatte, die Bremse angesteuert.
  3. Bei aktivierten ACTFAULT-Option (aktives Bremsen in Fehlerfall) bzw. STOPMODE-Option (aktives Bremsen beim Disablen der Endstufe), bestimmt die Stillstandsschwelle den Drehzahlwert, unterhalb dessen die Endstufe tatsächlich gesperrt wird.