CPHASE
ASCII - Kommando | CPHASE |
|
| |
Syntax Senden | CPHASE [Data] |
| ||
Syntax Empfangen | CPHASE <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable rw | Setup Software | Nein | |
ASCII Format | Integer8 | CANBus Objektnummer | Nein | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | Nein | |
Bereich | 0, 1 | DPR | Nein | |
Default | 1 |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Integer8 | |
Verstärker Status | Disable + Reset (Coldstart) | Wichtung |
| |
ab Firmware | 5.41 |
| ||
Konfiguration | Ja | Revision | 1.9 | |
Funktionsgruppe | Motor | EEPROM | Ja | |
Kurzbeschreibung | Deaktivierung der Motorphasenüberwachung | |||
Beschreibung
Die Motorphasenüberwachung überwacht, ob eine Anschlussleitung unterbrochen ist. CPHASE = 0 deaktiviert diese Überwachung.