DECSTOP

ASCII - Kommando

DECSTOP

 

 

Syntax Senden

DECSTOP [Data]

 

Syntax Empfangen

DECSTOP <Data>

Vorhanden in

 

Type

Variable rw

Setup Software

Ja

ASCII Format

Integer16

CANBus Objektnummer

3525 (hex)

DIM

Milliseconds

PROFIBUS PNU

1637 (dec) IND = 0000xxxx (bin)

Bereich

1 .. 32767, VLIM * 4480 (5.41)

DPR

37 (dec)

Default

10

 

Opmode

All

Datentyp Bus/DPR

Integer16

Verstärker Status

-

Wichtung

 

ab Firmware

1.20

 

Konfiguration

Nein

Revision

1.3

Funktionsgruppe

Velocity Controller

EEPROM

Ja

Kurzbeschreibung

Bremsrampe in Nothaltsituation

Beschreibung

Bei Nothaltsituationen wird der interne Drehzahlsollwert mit der eingestellten DECSTOP-Rampe auf 0 gesetzt. Erst nachdem der Istwert der Drehzahl die Stillstandsschwelle (VEL0) unterschritten hatte, wird die Endstufe gesperrt.

Eine Nothaltsituation liegt in folgenden Fällen vor: