REFLS
ASCII - Kommando | REFLS |
|
| |
Syntax Senden | REFLS [Data] |
| ||
Syntax Empfangen | REFLS <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable rw | Setup Software | Nein | |
ASCII Format | Integer32 | CANBus Objektnummer | 365D (hex) | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | 1949 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | 0, 1, 2, 3 | DPR | 349 (dec) | |
Default | 0 |
| ||
Opmode | 8 | Datentyp Bus/DPR | Integer32 | |
Verstärker Status |
| Wichtung |
| |
ab Firmware | 3.43 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.3 | |
Funktionsgruppe | Position Controller | EEPROM | Ja | |
Kurzbeschreibung | Hardware-Endschalterverhalten bei Referenzfahrt |
Beschreibung
Mit dem Parameter REFLS kann das Verhalten des Verstärkers beim
Aktivwerden eines Hardware-Endschalters während der Referenzfahrt
definiert werden:
- REFLS=0 Umdrehen der Fahrtrichtung am NSTOP und PSTOP
- REFLS=1 Umdrehen der Fahrtrichtung am PSTOP, NSTOP generiert die Fehlermeldung F26 (Limit Switch)
- REFLS=2 Umdrehen der Fahrtrichtung am NSTOP, PSTOP generiert die Fehlermeldung F26 (Limit Switch)
- REFLS=3 NSTOP und PSTOP generieren die Fehlermeldung F26 (Limit Switch)
- Gilt bei Referenzfahrtarten 1 und 3