MAXTEMPM
ASCII - Kommando | MAXTEMPM |
|
| |
Syntax Senden | MAXTEMPM [Data] |
| ||
Syntax Empfangen | MAXTEMPM <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable rw | Setup Software | Ja | |
ASCII Format | Float | CANBus Objektnummer | 3586 (hex) | |
DIM | Ohm (KOhm) | PROFIBUS PNU | 1734 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | 0.0 .. 6000.0 | DPR | 134 (dec) | |
Default | 291 |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Integer32 | |
Verstärker Status | - | Wichtung | 1000 | |
ab Firmware | 2.49 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.6 | |
Funktionsgruppe | Basic Setup | EEPROM | Ja | |
Kurzbeschreibung | Abschaltwert der Motortemperatur (Widerstand) | |||
Beschreibung
Abschaltwert der Motortemperatur (Widerstand in Ohm)
Ab der Version 2.49 wird der Widerstandwert in KOhm (und nicht mehr in Ohm) vorgegeben. Beim Update eines Verstärkers auf die Version > 2.49 erfolgt eine automatische Umrechnung des Widerstandswertes.
- Firmware <2.49 - Eingabe in Ohm bis 6000, 6000 entspricht ca. 800 Ohm real
- Firmware >= 2.49 - Eingabe in Kilo-Ohm bis 1.5, 1.5 entspricht 1500 Ohm real