Übersicht der SPS-Bibliothek
Unten befindet sich ein Überblick über die TF5050 TwinCAT 3 MC Camming (Kurvenscheiben) SPS-Bibliothek.
![]() | Tc2_MC2_Camming ab Version 3.4.0 Die Tc2_MC2_Camming-Bibliothek setzt ab der Version 3.4.0 mindestens TwinCAT 3.1.4024.55 auf dem Laufzeitsystem voraus. |
Kurvenscheiben
Funktionsbaustein | Beschreibung |
|---|---|
Spezifiziert eine Tabelle und lädt sie in die NC. | |
Deaktiviert eine Master-Slave-Kopplung. | |
Aktiviert eine Master-Slave-Kopplung mit einer bestimmten Kurvenscheibe. | |
Skaliert eine Kurvenscheibenkopplung. |
Multi-Kurvenscheiben
Funktionsbaustein | Beschreibung |
|---|---|
Mehrere Kurvenscheiben können überlagert werden. | |
Fügt eine Kurvenscheibe additiv zu einem Multi-Cam hinzu. | |
Tauscht eine Kurvenscheibe in einem Multi-Cam aus. | |
Entfernt eine Kurvenscheibe aus einer Multi-Cam-Umgebung. | |
Skaliert eine Kurvenscheibenkopplung. |
Motion Functions
Funktionsbaustein | Beschreibung |
|---|---|
Liest die Daten einer Motion Function. | |
Liest die Daten einer Stützstelle einer Motion Function. | |
Schreibt Daten einer Motion Function in die NC. | |
Schreibt Daten einer Stützstelle einer Motion Function. | |
Legt den Modus für Schreibzugriff auf Kurvenscheibendaten fest. | |
Liest die interpolierten Daten einer Motion Function in Form einer Tabelle. |
Status
Funktionsbaustein | Beschreibung |
|---|---|
Bestimmt die Slave-Dynamik an einem bestimmten Punkt einer Kurvenscheibentabelle. | |
Ermittelt Daten zum aktuellen Zustand und zur aktuellen Parametrierung einer Kurvenscheibenkopplung. | |
Ermittelt Daten zum aktuellen Zustand und zur aktuellen Parametrierung einer Kurvenscheibenkopplung. | |
Berechnet und liest die charakteristischen Kenngrößen einer Motion Function. | |
Berechnet eine Master-Position für eine gegebene Slave-Position. |
Datentypen
Datentyp | Beschreibung |
|---|---|
Typdefinition für die Tabellen ID. | |
Beschreibt den Datenspeicher einer Kurvenscheibe in einer weiteren SPS-Variablen. | |
Legt Zeitpunkt und Art der Änderung einer Kurvenscheibe fest. | |
Enthält Typ und Umfang der Skalierung einer Kurvenscheibenkopplung, wird mit dem Funktionsbaustein MC_CamScaling verwendet. | |
Enthält Daten zum aktuellen Zustand einer Kurvenscheibenkopplung. | |
Interpolationsmodus für Positionstabellen. | |
Beschreibt eine Stützstelle einer Motion Function. | |
Typdefinition für die Punkt-ID der Punkte einer Motion Function. | |
Typdefinition für Motion Functions. | |
Typdefinition für einen Tabellen-Punkt. | |
Typdefinition für die charakteristischen Kenngrößen einer Motion Function. | |
Tydefinition von Tabellen Fehler Codes. | |
Typdefinition von Tabellentypen. | |
Tydefinition für den Zugriff auf Wertetabellen mit dem Funktionsbaustein MC_ReadMotionFunctionValues. | |
Legt fest, ob eine Kurvenscheibe absolut zum Ursprung des Achskoordinatensystems oder relativ zur Koppelposition interpretiert wird. | |
Daten vom Typ ST_CamInOptions können dem Funktionsbaustein MC_CamIn optional übergeben werden. | |
Daten vom Typ CamMasterData werden vom Funktionsbaustein MC_ReadCamTableMasterPosition optional übergeben. | |
Wird zur Verwaltung von Kopplungen mit überlagerten Kurvenscheiben mit dem Funktionsbaustein MC_CamIn_V2 verwendet. | |
Enthält Informationen zum Skalieren einer Kurvenscheibe, wird mit dem Funktionsbaustein MC_CamIn_V2 verwendet. |