MC_CamIn_V2
MC_CamIn_V2 ist eine Weiterentwicklung des Funktionsbausteins MC_CamIn und ist in der Lage, mit mehren überlagerten Kurvenscheiben zu arbeiten (Multi-Cam). MC_CamIn_V2 stellt bei einem ersten Aufruf eine Master-Slave-Kopplung mit einer Kurvenscheibe her. Mit weiteren Aufrufen können zur Laufzeit bei gleicher Slave-Achse zusätzliche Kurvenscheiben additiv überlagert oder wieder aus dem Verbund entfernt werden. Dabei können die Regeln für die Umschaltung, insbesondere der genaue Zeitpunkt oder die Position bestimmt werden.
MC_CamIn_V2 kann nur alternativ zu MC_CamIn verwendet werden. Beide Funktionsbausteine können bei derselben Slave-Achse nicht gemeinsam genutzt werden. Für Addition, Austausch und Entfernen von Kurvenscheiben stehen alternativ die Funktionsbausteine MC_CamAdd, MC_CamExchange und MC_CamRemove zur Verfügung. Alle Operationen können aber auch mit MC_CamIn_V2 durchgeführt werden.
Mit dem Status-Flag Axis.Status.CamTableQueued (AXIS_REF) kann geprüft werden, ob eine Kurvenscheibe zur Addition oder Umschaltung gepuffert ist.
Wichtig :
ActivationMode (Zeitpunkt bzw. Position ab, der eine Operation durchgeführt wird.)
CamOperationMode (Addieren, Umschalten oder Entfernen von überlagerten Kurvenscheiben)
Eingänge
VAR_INPUT
Execute : BOOL;
ActivationMode : MC_CamActivationMode := MC_CAMACTIVATION_INSTANTANEOUS;
ActivationPosition : LREAL;
CamTableID : MC_CAM_ID;
Scaling : ST_CamScalingData;
Options : ST_CamInOptions_V2;
END_VARName | Typ | Beschreibung | |
|---|---|---|---|
Execute | BOOL | Mit einer steigenden Flanke am Eingang Execute wird das Kommando ausgeführt. | |
ActivationMode | MC_CamActivationMode | Mit dem ActivationMode wird der Zeitpunkt bzw. die Position festgelegt, an der die Skalierung stattfinden soll. | |
ActivationPosition | LREAL | Masterposition, an der abhängig vom ActivationMode eine Kurvenscheibe skaliert wird. | |
CamTableID | MC_CAM_ID | ID der Kurvenscheibe mit der gekoppelt wird. | |
Scaling | ST_CamScalingData | Optionale Skalierungs-Parameter für die Kurvenscheibe. | |
Options | ST_CamInOptions_V2 | Datenstruktur mit weiteren Koppel- und Umschaltoptionen: | |
InterpolationType | Interpolationstyp für Positionstabellen. Nicht notwendig für Motionfunctions. | ||
CamOperationMode | Der CamOperationMode legt fest, wie die angegebene Kurvenscheibe (CamTableID) im den Koppelverbund wirken soll. Kurvenscheiben können addiert, getauscht oder entfernt werden. | ||
ReferenceCamTableID | Optionale ID einer Kurvenscheibe, die bereits in der Kopplung aktiv ist. Diese ID wird insbesondere bei nicht eindeutigen Operationen benötigt, wie z. B. beim Austauschen bestimmter Kurvenscheiben bei Multi-Kopplungen. Bei eindeutigen Operationen kann der Wert 0 bleiben. | ||
Ein-/Ausgänge
VAR_IN_OUT
Master : AXIS_REF;
Slave : AXIS_REF;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Master | AXIS_REF | Achsdatenstruktur des Masters. |
Slave | AXIS_REF | Achsdatenstruktur des Slaves. |
Die Achsdatenstruktur vom Typ AXIS_REF adressiert eine Achse eindeutig im System. Sie enthält unter anderem den aktuellen Status der Achse, wie Position, Geschwindigkeit oder Fehlerzustand.
Ausgänge
VAR_OUTPUT
InSync : BOOL;
Busy : BOOL;
Active : BOOL;
CommandAborted : BOOL;
Error : BOOL;
ErrorID : UDINT;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
InSync | BOOL | Wird TRUE, wenn die Kurvenscheiben-Operation erfolgreich durchgeführt wurde. Bei Operationen mit Aktivierungsposition wird InSync erst nach der tatsächlichen Aktivierung TRUE. |
Busy | BOOL | Der Busy-Ausgang wird TRUE, sobald das Kommando mit Execute gestartet wird und bleibt TRUE, solange der Befehl abgearbeitet wird. Wenn Busy wieder FALSE wird, so ist der Funktionsbaustein bereit für einen neuen Auftrag. Gleichzeitig ist einer der Ausgänge InSync oder Error gesetzt. |
Active | BOOL | Active zeigt an, dass das Kommando ausgeführt wird. Bei einer Kurvenscheibenumschaltung wird Active TRUE, wenn das Koppelkommando erfolgreich ausgeführt wurde aber die Kurvenscheibe noch gepuffert ist. Wenn die Kurvenscheibe abhängig vom ActivationMode aktiviert wird, so wird Active FALSE und InSync wird gesetzt. |
CommandAborted | BOOL | Wird TRUE, wenn das Kommando nicht vollständig ausgeführt werden konnte. Die Achse kann während des Koppelvorgangs entkoppelt worden sein (gleichzeitige Kommandoausführung). |
Error | BOOL | Wird TRUE, sobald ein Fehler eintritt. |
ErrorID | UDINT | Liefert bei einem gesetzten Error-Ausgang die Fehlernummer. |