Übersicht Funktionen
Die Klemmen ED5112 bieten einen breiten Funktionsumfang. Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick der zur Verfügung gestellten Funktionen im 1-Kanal-Betrieb. Die genaue Beschreibung ist den einzelnen Kapiteln zu entnehmen.
Für die Nutzung der erweiterten Funktionen sind die entsprechenden Funktionen über die „Predefined PDO Assignment“ auszuwählen. Die Zuordnung ist dem Kapitel „Prozessdaten“ zu entnehmen.
Basis-Funktionen | Beschreibung |
|---|---|
Es können Encoder oder Zähler/Impulsgeber mit den Signalpegeln nach RS422, TTL oder Open Collector ausgewählt werden. | |
Die Encoderversorgung kann separat für jeden Kanal wahlweise auf 5 V DC, 12 V DC oder 24 V DC eingestellt werden. | |
Das Eingangssignal kann in 4-fach, 2-fach oder 1-fach-Auswertung erfolgen. | |
Es kann der Wertebereich festgelegt werden, innerhalb dessen gezählt wird. | |
Wird die Zählgrenze über- oder unterschritten, wird dieses in einem separaten Prozessdatum angezeigt. | |
Die Zählrichtung kann an die Anwendung angepasst werden. | |
Es kann die Zählrichtung und eine Zählrichtungsumkehr detektiert und über die Prozessdaten ausgegeben werden. Diese Funktion kann auch zur Stillstandsüberwachung genutzt werden. | |
Erlaubt einen wiederkehrenden Reset des Zählerstandes über den Nullimpuls C oder eine Flanke (positiv/negativ) am „Latch extern“-Eingang. | |
Der Zählerstand kann zur Laufzeit auf einen vorgegebenen Zählerwert über eine SPS‑Variable, den Nullimpuls C oder eine Flanke (positiv/negativ) am „Latch extern“-Eingang gesetzt werden. | |
Der aktuelle Zählerstand kann, unabhängig von der Zykluszeit, in einem separaten Prozessdatum über eine Flanke (positiv/negativ) am „Latch extern“- und Gate/Latch-Eingang oder den Nullimpuls C gespeichert werden. Es kann parametriert werden, ob die Funktion bei jeder externen Flanke oder nur einmalig nach jeder Aktivierung ausgeführt wird. Durch die Nutzung beider Latch-Eingänge kann auch eine Werkstückmessung realisiert werden. | |
Der Zählerstand kann über eine Flanke (positiv/negativ) am Gate‑Eingang oder eine SPS‑Variable gesperrt werden. |
Erweiterte Funktionen | Beschreibung |
|---|---|
Die mittlere Frequenz des Eingangssignals innerhalb eines vorgegebenen Zeitfensters kann direkt ausgegeben werden. | |
Die Periodendauer der letzten Periode innerhalb des SPS-Zyklus kann direkt ausgegeben werden. | |
Die mittlere Geschwindigkeit bzw. Drehzahl des Eingangssignals innerhalb eines vorgegebenen Zeitfensters kann direkt ausgegeben werden. | |
Das Verhältnis der Impulsdauer tON zu Periodendauer T im letzten SPS‑Zyklus kann direkt ausgegeben werden. | |
Es kann je ein Zeitstempel („Timestamp“), basierend auf dem Distributed-Clocks-System (DC), für den letzten Zählimpuls, den Nullimpuls und die „Latch extern“- und „Latch extern 2“-Eingänge ausgegeben werden. | |
Erlaubt zwischen den gezählten Encoder‑Inkrementen zusätzliche Inkremente (256 Schritte) zu interpolieren und somit die Auflösung des Zählwertes zu erhöhen. | |
Um Störungen zu unterdrücken, kann für die Eingangssignale jeweils ein Filter eingestellt werden. | |
Über „DiagMessages“ werden an den EtherCAT Master/TwinCAT Fehlermeldungen mitgeteilt. |
Prozessdaten | Beschreibung |
|---|---|
Der Umfang der Prozessdaten kann über das „Predefined PDO Assignment“ ausgewählt werden. | |
Neben der framegetriggerten Betriebsart (SM-Betrieb) kann die Arbeitsweise auch durch die Distributed Clocks synchronisiert werden. |
Beschreibung der Eingänge | Beschreibung |
|---|---|
Bei Inkremental-Encodern wird eine volle Umdrehung durch eine Sondermarke, den Nullimpuls C, gekennzeichnet. Dieser kann genutzt werden zum Reset, Setzen und Speichern des Zählerstands. | |
Es wird ein Latch-Eingang, für 24‑V‑DC-Signale mit einer min. Pulsdauer von tON > 1 µs, zur Verfügung gestellt. Dieser kann genutzt werden zum Reset, Setzen und Speichern des Zählerstands. | |
Es wird ein externer Gate-Eingang, für 24‑V‑DC-Signale mit einer min. Pulsdauer von tON > 1 µs, zur Verfügung gestellt. Dieser kann genutzt werden zum Sperren oder Reset, Setzen und Speichern des Zählerstands. | |
Besitzt der Encoder einen Störmeldeausgang, so kann dieser ausgewertet werden. |