Zählerstand reset
Ein wiederkehrendes Rücksetzen des Zählerstandes im Prozessdatum „Counter value“ (0x60n0:11) auf „0“ kann erfolgen durch:
- Eingang Nullimpuls C: eine positive Flanke am Nullimpuls C Eingang („Enable C reset“)
- Eingang Latch: eine Flanke (positiv/negativ) am „Latch extern“-Eingang („Enable extern reset“)
Die Einstellungen werden in den Konfigurationsdaten vorgenommen, dadurch ist eine erneute Aktivierung, nach Ausführung des Resets, nicht notwendig.
Eine gleichzeitige Aktivierung der Funktionen „Enable C reset“ (Index 0x80n0:01) und „Enable extern reset“ (Index 0x80n0:02) ist nicht möglich.
Zählerstand Reset über den Eingang Nullimpuls C (Enable C reset)
Der Zählerstand kann zu jeder vollen Umdrehung des Gebers über den Nullimpuls C auf den im Index 0x80n1:1B „Reset counter value“ vorgegebenen Wert gesetzt werden.
Zählerstand Reset über den „Latch extern“-Eingang (Enable extern reset)
Der Zählerstand kann über den „Latch extern“-Eingang auf „0“ gesetzt werden.
- Vorgabe des Reset-Wertes über Index 0x80n1:1B „Reset counter value“, (Default: 0)
- Zur Aktivierung dieser Funktion setzen Sie das Bit im Index 0x80n0:02 „Enable extern reset“.
- Legen Sie über Index 0x80n0:10 „Extern reset polarity“ fest, bei welcher Flanke der „Latch extern“-Eingang aktiv ist.
- 0: „Fall“ - mit fallender Flanke wird der Zähler auf „0“ gesetzt
- 1: „Rise“ - mit steigender Flanke wird der Zähler auf „0“ gesetzt
Es erfolgt keine Statusmeldung über die Prozessdaten.