Geberbetriebsspannung (Supply voltage)
Die Geberversorgung wird intern aus den 24 V der Powerkontakte erzeugt. In Index 0x8001:17 „Supply voltage“ kann die Geberversorgung eingestellt werden. Voreingestellt ist eine Betriebsspannung von 5 V DC. Es können Spannungswerte 5 V DC, 12 V DC und 24 V DC ausgewählt werden. Die Einstellung gilt für beide Kanäle. Es muss vor dem Umschalten auf höhere Spannungen sichergestellt werden, dass beide Encoder den Spannungsbereich unterstützen.
Es gelten folgende Toleranzen:
Spannungsbereich | Toleranz |
|---|---|
5 V DC | +/-5 % (4,75 V…5,25 V) |
12 V DC | +/-10 % (10,8 V…13,2 V) |
24 V DC | -15 % bis +20 % (20,4 V…28,8 V) |
![]() | Einstellung der Geberversorgung über Index 0x8001:17 Die Geberversorgung wird für beide Kanäle zentral über den Index 0x8001:17 (Kanal 1) eingestellt. Der entsprechende Index 0x8011:17 des zweiten Kanals hat keine Parametrierungsfunktion. |
Hinweis | |
Geberversorgungsspannung einstellen
|
