Zeitstempelfunktion
Der Zeitstempel wird durch die Distributed-Clocks-Technologie im EtherCAT‑System ermöglicht. Mithilfe dieser lokalen Uhr kann die Datenerfassung synchronisiert werden.
Die ED5112 bietet einen Zeitstempel auf folgende Eingangssignale an:
- die letzte Zähleränderung im SPS Zyklus
- Eingang Nullimpuls C: beim Speichern des Zählerstandes auf die positive Flanke des Nullimpulses C
- Eingang Latch: beim Speichern des Zählerstandes auf die ausgewählte Flanke des Latch‑Eingangs
- Eingang Gate : beim Speichern des Zählerstandes auf die ausgewählte Flanke des Eingangs „Gate “
![]() | Hinweis zur Nutzung der Zeitstempelfunktion Um die Zeitstempelfunktion nutzen zu können, muss die Klemme im Betriebsmodus „DC Synchron“ oder „DC-Synchron (input based)“ betrieben werden. |
Die Klemme stellt den Zeitstempel in einem Umfang von 64 Bit, optional auch mit nur 32 Bit zur Verfügung. Die Zeitstempel sind in den folgenden „Predefined PDO Assignment“ enthalten:
Predefined PDO Assignment |
|---|
1.Ch Standard, 1xABC, extended DC mode, 64 Bit time stamp |
1.Ch Standard, 1xABC, extended DC mode, 32 Bit time stamp |
Diese können auch als optionale PDOs ab- oder angewählt werden.
PDO Zuordnung | Name | Beschreibung |
|---|---|---|
ENC Timestamp Channel 1 | Enthält Zeitstempel im 64 Bit Umfang für Kanal 1 | |
ENC Timestamp Compact Channel 1 | Enthält Zeitstempel im 32 Bit Umfang für Kanal 1 |
Zeitstempel auf die letzte Zähleränderung im SPS Zyklus
Das Prozessdatum „Timestamp“ (0x60n0:16) gibt den Zeitstempel des letzten registrierten Zählimpulses im SPS‑Zyklus an. Dies bedeutet, je nach Auswahl der Zählerauswertung (Index 0x80n0:06 „Evaluation mode“) wird der Zeitstempel ausgegeben auf:
0x80n0:06 „Evaluation mode“ | 0x60n0:16 „Timestamp“ | |
|---|---|---|
0 | 4-fold (default) | letzte steigende oder fallende Flanke an Spur A oder Spur B |
1 | 1-fold | letzte steigende Flanke an Spur A |
2 | 2-fold | letzte steigende oder fallende Flanke an Spur A |
Zeitstempel auf Eingang Nullimpuls C
Das Prozessdatum „Timestamp C“ (0x60p0:1F) gibt den Zeitstempel der letzten registrierten positiven Flanke des Nullimpulses C, beim Speichern des Zählerstandes, aus.
Parametrierung des Nullimpuls C‑Eingangs | 0x60p0:1F: „Timestamp C“ gibt den Zeitstempel auf: | |
|---|---|---|
0x70p0:01 | Enable Latch C | die positive Flanke des Nullimpuls C, bei der der Zählerstand in das Eingangsprozessdatum „Latch value“ (0x60p0:12) gespeichert wurde |
Abhängig von der Anzahl der Kanäle gilt: p = 0 für Ch1, p = 1 für Ch2) | ||
Zeitstempel auf den Latch extern-Eingang
Das Eingangsprozessdatum „Timestamp latch“ (0x60p0:20) gibt den Zeitstempel auf die ausgewählte Flanke des „Latch extern“-Eingangs an. Dies bedeutet, je nach Parametrierung des „Latch extern“-Eingangs, ist der Zeitstempel gültig für:
Parametrierung des Latch-Eingangs | 0x60p0:20 „Timestamp latch“ gibt den Zeitstempel auf: | |
|---|---|---|
Enable Latch extern on positive edge | die letzte steigende Flanke am „Latch extern“‑Eingang, bei der der Zählerstand in das Eingangsprozessdatum „Latch value“ (0x60p0:12) gespeichert wurde | |
Enable Latch extern on negative edge | die letzte fallende Flanke am „Latch extern“‑Eingang, bei der der Zählerstand in das Prozessdatum „Latch value“ (0x60p0:12) gespeichert wurde | |
Abhängig von der Anzahl der Kanäle gilt: p = 0 für Ch1, p = 1 für Ch2) | ||
Zeitstempel auf Eingang „Gate“
Das Eingangsprozessdatum „Timestamp latch 2“ (0x60p0:21) gibt den Zeitstempel auf die ausgewählte Flanke des Eingangs „Gate“ an. Der Eingang „Gate“ kann auch als „Latch extern 2“-Eingang genutzt werden. Je nach Parametrierung des „Latch extern 2“‑Eingangs ist der Zeitstempel gültig für:
Parametrierung des „Latch 2“- Eingangs | 0x60p0:21 „Timestamp latch 2“ gibt den Zeitstempel auf: | |
|---|---|---|
Enable Latch extern 2 on positive edge | die letzte steigende Flanke am Eingang „Gate“, bei dem der Zählerstand in das Prozessdatum „Latch value 2“ (0x60p0:22) gespeichert wurde | |
Enable Latch extern 2 on negative edge | die letzte fallende Flanke am Eingang „Gate“, bei dem der Zählerstand in das Eingangsprozessdatum „Latch value 2“ (0x60p0:22) gespeichert wurde | |
Abhängig von der Anzahl der Kanäle gilt: p = 0 für Ch1, p = 1 für Ch2) | ||
