Eingang Gate
Ein externer Eingang „Gate“, für 24‑V‑DC-Signale mit einer min. Pulsdauer von tON > 1 µs ist verfügbar und kann wie folgt genutzt werden:
- Zählerstand sperren:
den Zählerstand über eine positive oder negative Flanke sperren (Index 0x80n0:04 „Gate polarity“ = „Enable pos/neg. gate“) - Zählerstand speichern:
den Zählerstand, in einem separaten Prozessdatum, über eine positive oder negative Flanke speichern (Ausgangsprozessdaten „Enable latch extern 2 on positive/negative edge“ (0x70n0:0C/0D))
Zählerstand sperren über eine positive/negative Flanke am Eingang Gate (Enable pos./neg. gate)
- Über Index 0x80n0:04 „Gate polarity“ kann der Pegel am Gate-Eingang festgelegt werden, bei dem der Zählerstand zur Laufzeit gesperrt wird.
- 0: Disable gate
Der Eingang „Gate“ ist deaktiviert. Er kann weiterhin als Eingang „Latch extern 2“ genutzt werden. - 1: Enable pos. gate
Der Zählerstand wird mit HIGH-Pegel am Eingang „Gate“ gesperrt. - 2: Enable neg. gate
Der Zählerstand wird mit LOW-Pegel am Eingang „Gate“ gesperrt. - Über das Prozessdatum „Status of input gate“ (0x60n0:0C) wird der aktuelle Pegel am Eingang „Gate“ angezeigt.
Zählerstand speichern über eine positive/negative Flanke am Eingang „Gate“ (Enable latch extern 2 on positive/negative edge)
Der Eingang „Gate“ kann als zweiter Latch-Eingang (Latch extern 2) genutzt werden. Dazu sollte das Gate deaktiviert werden.
![]() | Deaktivierung des Gates Setzen Sie das „Gate polarity“ Bit (Index 0x80n0:04) auf „0 – Disable gate“, um den „Latch extern 2“-Eingang nutzen zu können, ohne den Zählerstand nach dem Latch‑Ereignis zu sperren. |
- Speichern des Zählerstands am „Latch extern 2“-Eingang über:
- Prozessdatum „Enable latch extern 2 on positive edge“ (0x70n0:0C) = TRUE
Beim ersten externen Impuls mit positiver Flanke am Eingang „Gate“ wird der aktuelle Zählerwert in das Prozessdatum „Latch value 2“ (0x60n0:22) gespeichert. - Prozessdatum „Enable latch extern 2 on negative edge“ (0x70n0:0D) = TRUE
Beim ersten externen Impuls mit negativer Flanke am Eingang „Gate“ wird der aktuelle Zählerwert in das Prozessdatum „Latch value 2“ (0x60n0:22) gespeichert. - Gleichzeitige Aktivierung der Bits in den Prozessdaten „Enable latch extern 2 on positive edge“ (0x70n0:0C) und „Enable latch extern 2 on negative edge“ (0x70n0:0D)
Beim ersten Impuls am Eingang „Gate“, unabhängig von der Polarität der Flanke, wird der aktuelle Zählerwert in das Prozessdatum „Latch value 2“ (0x60n0:22) gespeichert. - Festlegung, ob eine erneute Aktivierung des Befehls zum Speichern des Zählerwerts erforderlich ist, über:
- „Enable continuous latch extern 2“ Index 0x80n0:23 = FALSE
Die folgenden Impulse am Eingang „Gate“ haben bei gesetztem Bit in Prozessdatum „Enable latch extern 2 on positive edge“ (0x70n0:0C) oder „Enable latch extern 2 on negative edge“ (0x70n0:0D) keinen Einfluss auf den Latch-Wert im Prozessdatum „Latch value 2“ (0x60n0:22).
Erst, wenn das Bit im Prozessdatum „Latch extern 2 valid“ (0x60n2:12) = FALSE ist, kann ein neuer Zählerwert auf den Eingang „Gate“ in das Prozessdatum „Latch value 2“ (0x60n0:22) geschrieben werden. - „Enable continuous latch extern 2“ Index 0x80n0:23 = TRUE
Der Zählerwert wird bei jeder parametrierten Flanke am Eingang „Gate“ in das Prozessdatum „Latch value 2“ (0x60n2:22) geschrieben.
Eine erneute Aktivierung der Bits in den Prozessdaten „Enable latch extern 2 on positive edge“ (0x70n0:0C) oder „Enable latch extern 2 on negative edge“ (0x70n0:0D) entfällt. - Der Status des Eingangs „Gate“ kann über das Prozessdatum „Status of input gate“ (0x60n0:0C) erfasst werden.
- Das Speichern des Zählerwerts im Prozessdatum „Latch value 2“ (0x60n0:22) wird über das Bit im Prozessdatum „Latch extern 2 valid“ (0x60n2:12) bestätigt.
![]() | Gleichzeitige Nutzung von Gate und Latch extern 2 Bei Verwendung von Index 0x80n0:04 „Gate polarity“ (1 = „Enable pos. gate“) und gleichzeitiger Aktivierung des Ausgangsprozessdatums „Enable latch extern 2 on positive edge“ (0x70n0:0C) wird bei positiver Flanke am Eingang „Gate“ der aktuelle Zählerwert zunächst im Eingangsprozessdatum „Latch value 2“ (0x60n0:22) gespeichert. Danach wird der Zählerstand gesperrt. Dasselbe gilt für die Verwendung von Index 0x80n0:04 „Gate polarity“ (2 = „Enable neg. gate“) und gleichzeitiger Aktivierung des Ausgangsprozessdatums „Enable latch extern 2 on negative edge“ (0x70n0:0D) bei negativer Flanke am Eingang „Gate“. |
![]() | Mehrfachaktivierung der Latch-Funktion Werden mehrere Befehle gleichzeitig zum Speichern des Zählerwerts im Prozessdatum „Latch value“ (0x60n0:12) aktiviert, so wird nur der zuerst gesetzte Befehl von der Klemme akzeptiert.
|