Zählerstand sperren
Die Gate‑Funktion ermöglicht das Sperren des Zählers (0x60n0:11).
Der Zähler sperrt beim ersten Impuls am Eingang „Gate“. Nachfolgende Impulse haben keinen Einfluss auf den Zählerstand. Dadurch kann ein Zeitfenster definiert werden, indem Zählsignale erfasst werden. Die Gate‑Funktion kann ausgelöst werden durch:
- Eingang Gate: eine positive/negative Flanke am Eingang „Gate“ (Enable pos./neg. gate),
- SPS Variable: der Zähler kann aus der SPS‑Anwendung heraus gesperrt werden (Set software gate).
Der Eingang „Gate“ kann auch als zweiter Latch-Eingang (Latch extern 2) genutzt werden.
Zählerstand sperren über eine positive/negative Flanke am Eingang Gate (Enable pos./neg. gate)
- Über Index 0x80n0:04 „Gate polarity“ kann der Pegel am Gate-Eingang festgelegt werden, bei dem der Zählerstand zur Laufzeit gesperrt wird.
- 0: Disable gate
Der Eingang „Gate“ ist deaktiviert. Er kann weiterhin als Eingang „Latch extern 2“ genutzt werden. - 1: Enable pos. gate
Der Zählerstand wird mit HIGH-Pegel am Eingang „Gate“ gesperrt. - 2: Enable neg. gate
Der Zählerstand wird mit LOW-Pegel am Eingang „Gate“ gesperrt. - Über das Prozessdatum „Status of input gate“ (0x60n0:0C) wird der aktuelle Pegel am Eingang „Gate“ angezeigt.
![]() | Gleichzeitige Nutzung von Gate und Latch extern 2 Bei Verwendung von Index 0x80n0:04 „Gate polarity“ (1 = „Enable pos. gate“) und gleichzeitiger Aktivierung des Ausgangsprozessdatums „Enable latch extern 2 on positive edge“ (0x70n0:0C) wird bei positiver Flanke am Eingang „Gate“ der aktuelle Zählerwert zunächst im Eingangsprozessdatum „Latch value 2“ (0x60n0:22) gespeichert. Danach wird der Zählerstand gesperrt. Dasselbe gilt für die Verwendung von Index 0x80n0:04 „Gate polarity“ (2 = „Enable neg. gate“) und gleichzeitiger Aktivierung des Ausgangsprozessdatums „Enable latch extern 2 on negative edge“ (0x70n0:0D) bei negativer Flanke am Eingang „Gate“. |
Zählerstand sperren über eine SPS‑Variable (Set software gate)
Der Zählerstand kann aus der SPS‑Anwendung heraus gesperrt werden.
