Auswahl Encodertyp (Counter mode)

Um eine korrekte Erfassung des Zählerwertes zu gewährleisten, müssen Sie zunächst den passenden Encodertyp auswählen.

Die Auswahl des angeschlossenen Encoders erfolgt über Index 0x80n1:1D „Counter mode“. Erläuterungen zu den unterstützen Encoder- und Signaltypen finden Sie im Kapitel „Unterstützte Encoder / Signaltypen“.

Auswahl des Encoders über Index 0x80n1:1D „Counter mode“
(n = 0 für Ch.1, n = 1 für Ch.2, abhängig von der Anzahl der Kanäle)

Wert

Bedeutung

0: Encoder RS422 (diff. input)

RS422 Encoder mit oder ohne Nullimpuls

1: Counter RS422 (diff. input)

RS422 Zähler/Impulsgeber, mit oder ohne Nullimpuls,
Richtungsvorgabe über Spur B

2: Encoder TTL (single ended)

TTL Encoder mit oder ohne Nullimpuls

3: Counter TTL (single ended)

TTL Zähler/Impulsgeber mit oder ohne Nullimpuls,
Richtungsvorgabe über Spur B

4: Encoder open collector

Open Collector Encoder mit oder ohne Nullimpuls

5: Counter open collector

Open Collector Zähler/Impulsgeber mit oder ohne Nullimpuls,
Richtungsvorgabe über Spur B

Im Folgenden werden die Einstellungen unter den Subindizes 0, 2 und 4 allgemein als „Encoder“ und die Einstellung unter den Subindizes 1, 3 und 5 allgemein als „Zähler/Impulsgeber“ bezeichnet.

Auswahl Encodertyp (Counter mode) 1:

Anschalten der Fehlererkennung der C-Spur

Im Auslieferungszustand ist die Fehlererkennung auf der C-Spur ausgeschaltet, der Index 0x80n0:0D „Error detection C“ ist per default FALSE.

Wird ein Encoder oder Zähler/Impulsgeber mit Nullimpuls C verwendet, so kann am Modul der Index 0x80n0:0D „Error detection C“ auf TRUE gesetzt werden. Über die entsprechende LED wird dann auch der Fehlerfall angezeigt.