Programmierung
Die herstellerspezifischen Funktionsbausteine geben nur eine Auswahl der gängigsten Daten aus. Diese Daten sind auf den jeweiligen Seiten unter "Ausgänge" beschrieben. Wenn mehr oder alle Daten benötigt werden, sollten die Funktionsbausteine FB_MBUS_General(), FB_MBUS_General_Ext() oder FB_MBUS_General_Param() aus dem Ordner "General" benutzt werden. Wenn Daten an das Gerät gesendet werden müssen (z. B. Einstellung der Primäradresse), kann der Funktionsbaustein FB_MBUS_General_Send() verwendet werden.
Hersteller | Typ | Gerät | Baustein |
---|---|---|---|
Allgemein | Kommunikation mit KL6781 |
| |
Elektrizitätszähler | alle Elektrizitätszähler | ||
| Wärmezähler | alle Wärmezähler | |
| Wasserzähler | all Wasserzähler | |
| Rohdaten vom 1.Telegramm | alle | |
| max.40 Werte vom 1.Telegramm | alle | |
| alle Telegramme alle Werte | alle | |
| Werte parametrierbar | alle | |
| Universeller Sendebaustein | alle | |
| Scannbaustein | alle | |
| Primäradresse ändern | alle | |
Elektrizitätszähler | DELTAplus DZ+ | ||
Wärmezähler | CF-Echo II | ||
| Rechenwerk | CF-51 | |
| Rechenwerk | CF-55 | |
| Wasserzähler | MB +M | |
Wasserzähler | SAPHIR | ||
| Wärmezähler | CALEC MB | |
| Wärmezähler | CALEC ST, Version C4 | |
| Wärmezähler | AMTRON | |
| Impulssammler | AMBUS | |
| Wärmezähler | AMTRON SONIC D | |
Elektrizitätszähler | DZ+ | ||
| Elektrizitätszähler | DCMi | |
Wärmezähler | HGQ / HGS | ||
| Wärmezähler | Optuna H (775) | |
Energiezähler | EM24 | ||
Impulszähler | MCount2C | ||
Gaszähler | Encoder Z6 | ||
Temperatur- und Feuchtigkeitsfühler | CMa10 & CMa20 | ||
Elektrizitätszähler | DIZ | ||
| Elektrizitätszähler | EIZ-E | |
| Elektrizitätszähler | EIZ-G | |
| Elektrizitätszähler | MIZ | |
Elektrizitätszähler | EMU32x7 | ||
| Elektrizitätszähler | EMU32x7 | |
| Elektrizitätszähler | Allrounder 3/5 | |
| Elektrizitätszähler | DHZ 5/63 | |
Wärmezähler | Sensostar 2C | ||
Elektrizitätszähler | U128x | ||
| Elektrizitätszähler | U138x | |
Wasserzähler |
| ||
| Gaszähler | S1 | |
| Gaszähler | Z1 | |
2 Pulseingänge | HYDRO-PORT Pulse | ||
| 2 Analogeingänge 1 Temperaturfühler | HYDRO-PORT Analog | |
| Wasserzähler | Flypper | |
| Wärmezähler | Sharky 773 | |
| Wärmezähler | Sharky 775 | |
Wasserzähler | domaqua® m | ||
| Wasserzähler | istameter® m | |
| Wasserzähler | istameter III | |
| Pulszähler | pulsonic II | |
| Wärmezähler | sensonic II | |
Energiezähler | Integral-V-UltraLite | ||
Elektrizitätszähler | UMG96S | ||
Elektrizitätszähler | Kamstrup 162 | ||
| Elektrizitätszähler | Kamstrup 351 | |
| Elektrizitätszähler | Kamstrup 382 | |
| Wärme / Kältezähler | Maxical III | |
| Wärme / Kältezähler | Multical 401 | |
| Wärme / Kältezähler | Multical 402 | |
| Wasserzähler | Multical 41 | |
| Wärme / Kältezähler | Multical 601 | |
Wärme / Kältezähler | Kompakt WMZ G20 | ||
| Wärme / Kältezähler | Kompakt WMZ G21 | |
| externes M-Bus-Modul | him1s | |
| externes M-Bus-Modul | him1plus | |
| Pulseingang | him1plus | |
Wärme / Kältezähler | ULTRAHEAT 2WR5 | ||
| Wärme / Kältezähler | ULTRAHEAT 2WR6 | |
| Wärme / Kältezähler | ULTRAHEAT UH50 | |
Wärmezähler | F22 (Standardwerte) | ||
| Wärmezähler | F22 (mit zusätzlichen Ausgabewerten) | |
Impulsspeichermodul | IC-M2 | ||
| Impulsspeichermodul | IC-M2C | |
| Wasserzähler | Modularis 2 | |
Elektrizitätszähler | ECS Typ 2 | ||
1-4 Analoge Eingänge | AnDi 1-4 | ||
| 4 Digitale Eingänge | PadIn 4 | |
| 1 fach Pulsadapter | PadPuls M1 | |
| 1 fach Pulsadapter | PadPuls M1C | |
| 2 fach Pulsadapter | PadPuls M2 | |
| 2 fach Pulsadapter | PadPuls M2C | |
| 4 fach Pulsadapter | PadPuls M4 | |
| 4 fach Pulsadapter | PadPuls M4L | |
Elektrizitätszähler | ALD1 | ||
| Elektrizitätszähler | ALE3 | |
| Elektrizitätszähler | AWD3 | |
Wärmezähler | Integral-Mk MaXX | ||
| Wärmezähler | CF Echo I | |
Elektrizitätszähler | iEM3135 | ||
Wärme / Kältezähler | PolluStat E | ||
| Wärme / Kältezähler | PolluTherm | |
| Wärme / Kältezähler | PolluCom E | |
| Wasserzähler |
| |
Wärme / Kältezähler | Supercal 531 | ||
Elektrizitätszähler | Sinus 85 M | ||
Rechenwerk | multidataWR3 | ||
| Wärmezähler | zelsiusZR |