FB_MBUS_KAM_Multical601

Der Funktionsbaustein FB_MBUS_KAM_Multical601 dient zum Auslesen von Wärme- / Kältezählern der Firma Kamstrup:
-Multical 601
Der Funktionsbaustein kann nur zusammen mit dem Funktionsbaustein FB_MBUSKL6781() ausgeführt werden.
![]()  | Weiterführende Informationen  | 
 Eingänge
VAR_INPUT
  usiAddress   : USINT;
  stSecAdr     : ST_MBUS_SecAdr;
  eBaudrate    : E_MBUS_Baudrate := eMBUS_Baud2400;
  bStart       : BOOL;
  bSND_NKE     : BOOL := TRUE;
  bReadInit    : BOOL := TRUE;
  tMinSendTime : TIME := t#2s;
  usiUnit      : USINT;
  bDisabled    : BOOL := FALSE;
END_VARName  | Typ  | Beschreibung  | 
|---|---|---|
usiAddress  | USINT  | Primäradresse des Zählers, der mit diesem Baustein ausgelesen werden soll.  | 
stSecAdr  | Sekundäradresse des Zählers, der mit diesem Baustein ausgelesen werden soll.  | |
eBaudrate  | 300, 2400, 9600 Baud  | |
bStart  | BOOL  | Auf positive Flanke dieses Eingangs wird der Zähler einmal ausgelesen.  | 
bSND_NKE  | BOOL  | TRUE initialisiert den Zähler bei jedem Auslesen und stellt den Zähler auf das erste Telegramm (SND_NKE).  | 
bReadInit  | BOOL  | Bei Neustart der SPS wird der Zähler 1-mal ausgelesen.  | 
tMinSendTime  | TIME  | Standard t#2s. Nach Ablauf der hier eingestellten Zeit wird ein Zähler erneut ausgelesen. Bei t#0s wird der Zähler nicht ausgelesen und kann mit bStart manuell ausgelesen werden.  | 
usiUnit  | USINT  | Einheit der Energiewerte, die der Baustein ausgeben soll. 0=W(h) / 1=KW(h) / 2 =MW(h) / 3=GW(h).  | 
bDisabled  | BOOL  | TRUE = Abwahl des Bausteins  | 
 Ein-/Ausgänge
VAR_IN_OUT
  stCom : ST_MBUS_Communication;
END_VARName  | Typ  | Beschreibung  | 
|---|---|---|
stCom  | Über diese Struktur wird der Baustein FB_MBUSKL6781() mit den Zählerbausteinen verbunden.  | 
 Ausgänge
VAR_OUTPUT
  bBusy            : BOOL;
  bReady           : BOOL;
  bError           : BOOL;
  eError           : E_MBUS_ERROR;
  dwIdNumber       : DWORD;
  byStatus         : BYTE;
  byGEN            : BYTE;
  byCounter        : BYTE;
  usiRecivedAdr    : USINT;
  eMedium          : E_MBUS_Medium;
  sMan             : STRING(3);
  stEnergy         : ST_MBus_Info;
  stPower          : ST_MBus_Info;
  stVolume         : ST_MBus_Info;
  stFlow           : ST_MBus_Info;
  stForwardTemp    : ST_MBus_Info;
  stReturnTemp     : ST_MBus_Info;
  stDiffTemp       : ST_MBus_Info;
  stCoolingEnergy  : ST_MBus_Info;
  stEnergyT2       : ST_MBus_Info;
  stEnergyT3       : ST_MBus_Info;
  stPulsecounter1  : ST_MBus_Info;
  stPulsecounter2  : ST_MBus_Info;
END_VARName  | Typ  | Beschreibung  | 
|---|---|---|
bBusy  | BOOL  | Der bBusy Ausgang ist TRUE, solange das Auslesen des Zählers läuft.  | 
bReady  | BOOL  | Der bReady Ausgang ist für einen Zyklus TRUE, wenn das Auslesen des Zählers beendet wurde.  | 
bError  | BOOL  | Der Ausgang wird TRUE, sobald ein Fehler auftritt. Dieser Fehler wird über die Variable eError beschrieben.  | 
eError  | Der Ausgang gibt im Fehlerfall einen Fehlercode aus. Gleichzeitig wird bError = TRUE.  | |
dwIdNumber  | DWORD  | Seriennummer des Zählers (Sekundäradresse)  | 
byStatus  | BYTE  | Status des Gerätes  | 
byGEN  | BYTE  | Software-Version des Gerätes  | 
byCounter  | BYTE  | Anzahl der Zugriffe des Masters auf Daten des jeweiligen Slaves  | 
usiRecivedAdr  | USINT  | Empfangene Primäradresse (0-250)  | 
eMedium  | Medium  | |
sMan  | STRING  | Herstellerkurzzeichen  | 
stEnergy  | Zählerstand, verbrauchte Energie  | |
stPower  | Aktueller Energieverbrauch, Leistung  | |
stVolume  | Zählerstand, verbrauchtes Wasser  | |
stFlow  | Aktueller Wasserverbrauch  | |
stForwardTemp  | Vorlauftemperatur  | |
stReturnTemp  | Rücklauftemperatur  | |
stDiffTemp  | Temperaturdifferenz  | |
stCoolingEnergy  | Zählerstand, verbrauchte Kälteenergie  | |
stEnergyT2  | Zählerstand, verbrauchte Energie, Tarif 2  | |
stEnergyT3  | Zählerstand, verbrauchte Energie, Tarif 3  | |
stPulsecounter1  | Pulszähler 1  | |
stPulsecounter2  | Pulszähler 2  | 
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung  | Einzubindende SPS-Bibliothek  | 
|---|---|
TwinCAT ab v3.1.4020.14  | Tc2_MBus ab 3.3.5.0  |