E_MBUS_Baudrate
Einstellbare Baudraten
TYPE E_MBUS_Baudrate :
(
eMBUS_NoBaudrate := 0,
eMBUS_Baud300 := 30,
eMBUS_Baud600 := 60,
eMBUS_Baud1200 := 120,
eMBUS_Baud2400 := 240,
eMBUS_Baud4800 := 480,
eMBUS_Baud9600 := 960
)
END_TYPEName | Beschreibung |
|---|---|
eMBUS_NoBaudrate | Standard Baudrate = 2400 Baud |
eMBUS_Baud300 | 300 Baud |
eMBUS_Baud600 | 600 Baud |
eMBUS_Baud1200 | 1200 Baud |
eMBUS_Baud2400 | 2400 Baud |
eMBUS_Baud4800 | 4800 Baud |
eMBUS_Baud9600 | 9600 Baud |
Im Allgemeinen werden M-Bus-Zähler mit 2400 Baud ausgeliefert.
Die KL6781 unterstützt 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600 Baud.
Die Schnittstelle KL6781 wird beim Start der SPS oder beim Wechsel am Eingang eBaudrate auf eBaudrate eingestellt.
Baudraten über 2400 werden nicht von allen M-Bus-Geräten unterstützt.

Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Einzubindende SPS-Bibliothek |
|---|---|
TwinCAT ab v3.1.4020.14 | Tc2_MBus ab 3.3.5.0 |