Relay
Diese Funktionsbausteine geben nur eine Auswahl der gängigsten Daten aus. Diese Daten sind auf den jeweiligen Seiten unter "Ausgänge" beschrieben. Wenn mehr oder alle Daten benötigt werden, sollten die Funktionsbausteine FB_MBUS_General, FB_MBUS_General_Ext oder FB_MBUS_General_Param aus dem Ordner "General" benutzt werden. Beachten Sie, dass diese Funktionsbausteine nicht auf BC- und BX-Systemen lauffähig sind. Wenn Daten an das Gerät gesendet werden müssen (z. B. Einstellung der Primäradresse), kann der Funktionsbaustein FB_MBUS_General_Send verwendet werden.
Hersteller | Typ | Gerät | Funktionsbaustein |
---|---|---|---|
Relay | 1-4 Analoge Eingänge | AnDi 1-4 | |
| 4 Digitale Eingänge | PadIn 4 | |
| 1 fach Pulsadapter | PadPuls M1 | |
| 1 fach Pulsadapter | PadPuls M1C | |
| 2 fach Pulsadapter | PadPuls M2 | |
| 2 fach Pulsadapter | PadPuls M2C | |
| 4 fach Pulsadapter | PadPuls M4 | |
| 4 fach Pulsadapter | PadPuls M4L |