FB_MBUS_KST_G20

FB_MBUS_KST_G20 1:

Der Funktionsbaustein FB_MBUS_KST_G20 dient zum Auslesen von Wärme- / Kältezählern der Firma KUNDO System Technik:

-Kompakt WZM G20 (mit internem M-Bus-Modul)

-Kompakt WZM G21 (mit internem M-Bus-Modul)

Der Funktionsbaustein kann nur zusammen mit dem Funktionsbaustein FB_MBUSKL6781() ausgeführt werden.

FB_MBUS_KST_G20 2:

Weiterführende Informationen

Siehe Funktionsweise des Funktionsbausteins

FB_MBUS_KST_G20 3: Eingänge

VAR_INPUT
  usiAddress   : USINT;
  stSecAdr     : ST_MBUS_SecAdr;
  eBaudrate    : E_MBUS_Baudrate := eMBUS_Baud2400;
  bStart       : BOOL;
  bSND_NKE     : BOOL := TRUE;
  bReadInit    : BOOL := TRUE;
  tMinSendTime : TIME := t#2s;
  usiUnit      : USINT;
  bDisabled    : BOOL := FALSE;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

usiAddress

USINT

Primäradresse des Zählers, der mit diesem Baustein ausgelesen werden soll.

stSecAdr

ST_MBUS_SecAdr

Sekundäradresse des Zählers, der mit diesem Baustein ausgelesen werden soll.

eBaudrate

E_MBUS_Baudrate

300, 2400, 9600 Baud

bStart

BOOL

Auf positive Flanke dieses Eingangs wird der Zähler einmal ausgelesen.

bSND_NKE

BOOL

TRUE initialisiert den Zähler bei jedem Auslesen und stellt den Zähler auf das erste Telegramm (SND_NKE).

bReadInit

BOOL

Bei Neustart der SPS wird der Zähler 1-mal ausgelesen.

tMinSendTime

TIME

Standard t#2s. Nach Ablauf der hier eingestellten Zeit wird ein Zähler erneut ausgelesen. Bei t#0s wird der Zähler nicht ausgelesen und kann mit bStart manuell ausgelesen werden.

usiUnit

USINT

Einheit der Energiewerte, die der Baustein ausgeben soll. 0=W(h) / 1=KW(h) / 2 =MW(h) / 3=GW(h).

bDisabled

BOOL

TRUE = Abwahl des Bausteins

FB_MBUS_KST_G20 4: Ein-/Ausgänge

VAR_IN_OUT
  stCom : ST_MBUS_Communication;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

stCom

ST_MBUS_Communication

Über diese Struktur wird der Baustein FB_MBUSKL6781() mit den Zählerbausteinen verbunden.

FB_MBUS_KST_G20 5: Ausgänge

VAR_OUTPUT
  bBusy            : BOOL;
  bReady           : BOOL;
  bError           : BOOL;
  eError           : E_MBUS_ERROR;
  dwIdNumber       : DWORD;
  byStatus         : BYTE;
  byGEN            : BYTE;
  byCounter        : BYTE;
  usiRecivedAdr    : USINT;
  eMedium          : E_MBUS_Medium;
  sMan             : STRING(3);
  stEnergy         : ST_MBus_Info;
  stPower          : ST_MBus_Info;
  stVolume         : ST_MBus_Info;
  stFlow           : ST_MBus_Info;
  stForwardTemp    : ST_MBus_Info;
  stReturnTemp     : ST_MBus_Info;
  stDiffTemp       : ST_MBus_Info;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

bBusy

BOOL

Der bBusy Ausgang ist TRUE, solange das Auslesen des Zählers läuft.

bReady

BOOL

Der bReady Ausgang ist für einen Zyklus TRUE, wenn das Auslesen des Zählers beendet wurde.

bError

BOOL

Der Ausgang wird TRUE, sobald ein Fehler auftritt. Dieser Fehler wird über die Variable eError beschrieben.

eError

E_MBUS_ERROR

Der Ausgang gibt im Fehlerfall einen Fehlercode aus. Gleichzeitig wird bError = TRUE.

dwIdNumber

DWORD

Seriennummer des Zählers (Sekundäradresse)

byStatus

BYTE

Status des Gerätes

byGEN

BYTE

Software-Version des Gerätes

byCounter

BYTE

Anzahl der Zugriffe des Masters auf Daten des jeweiligen Slaves

usiRecivedAdr

USINT

Empfangene Primäradresse (0-250)

eMedium

E_MBUS_Medium

Medium

sMan

STRING

Herstellerkurzzeichen

stEnergy

ST_MBus_Info

Zählerstand, verbrauchte Energie

stPower

ST_MBus_Info

Aktueller Energieverbrauch, Leistung

stVolume

ST_MBus_Info

Zählerstand, verbrauchtes Wasser

stFlow

ST_MBus_Info

Aktueller Wasserverbrauch

stForwardTemp

ST_MBus_Info

Vorlauftemperatur

stReturnTemp

ST_MBus_Info

Rücklauftemperatur

stDiffTemp

ST_MBus_Info

Temperaturdifferenz

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Einzubindende SPS-Bibliothek

TwinCAT ab v3.1.4020.14

Tc2_MBus ab 3.3.5.0