FB_MBUS_TIP_SINUS85M

Der Funktionsbaustein FB_MBUS_TIP_SINUS85M dient zum Auslesen von Elektrizitätszählern der Firma Thüringer Industrie Produkte GmbH.
Der Funktionsbaustein kann nur zusammen mit dem Funktionsbaustein FB_MBUSKL6781() ausgeführt werden.
![]() | Weiterführende Informationen |
Eingänge
VAR_INPUT
usiAddress : USINT;
stSecAdr : ST_MBUS_SecAdr;
eBaudrate : E_MBUS_Baudrate := eMBUS_Baud2400;
bStart : BOOL;
bSND_NKE : BOOL := TRUE;
bReadInit : BOOL := TRUE;
tMinSendTime : TIME := t#2s;
usiUnit : USINT;
bDisabled : BOOL := FALSE;
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
usiAddress | USINT | Primäradresse des Zählers, der mit diesem Baustein ausgelesen werden soll. |
stSecAdr | Sekundäradresse des Zählers, der mit diesem Baustein ausgelesen werden soll. | |
eBaudrate | 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600 Baud | |
bStart | BOOL | Auf positive Flanke dieses Eingangs wird der Zähler einmal ausgelesen. |
bSND_NKE | BOOL | TRUE initialisiert den Zähler bei jedem Auslesen und stellt den Zähler auf das erste Telegramm (SND_NKE). |
bReadInit | BOOL | Bei Neustart der SPS wird der Zähler 1-mal ausgelesen. |
tMinSendTime | TIME | Standard t#2s. Nach Ablauf der hier eingestellten Zeit wird ein Zähler erneut ausgelesen. Bei t#0s wird der Zähler nicht ausgelesen und kann mit bStart manuell ausgelesen werden. |
usiUnit | USINT | Einheit der Energiewerte, die der Baustein ausgeben soll. 0=W(h) / 1=KW(h) / 2 =MW(h) / 3=GW(h). |
bDisabled | BOOL | TRUE = Abwahl des Bausteins |
Ein-/Ausgänge
VAR_IN_OUT
stCom : ST_MBUS_Communication;
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
stCom | Über diese Struktur wird der Baustein FB_MBUSKL6781() mit den Zählerbausteinen verbunden. |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bReady : BOOL;
bError : BOOL;
eError : E_MBUS_ERROR;
dwIdNumber : DWORD;
byStatus : BYTE;
byGEN : BYTE;
byCounter : BYTE;
usiRecivedAdr : USINT;
eMedium : E_MBUS_Medium;
sMan : STRING(3);
stActivePowerTariff1 : ST_MBus_Info;
stActivePowerTariff2 : ST_MBus_Info;
stApparentPowerL1 : ST_MBus_Info;
stApparentPowerL2 : ST_MBus_Info;
stApparentPowerL3 : ST_MBus_Info;
stApparentPowerTotal : ST_MBus_Info;
stActivePowerL1 : ST_MBus_Info;
stActivePowerL2 : ST_MBus_Info;
stActivePowerL3 : ST_MBus_Info;
stActivePowerTotal : ST_MBus_Info;
stReactivePowerL1 : ST_MBus_Info;
stReactivePowerL2 : ST_MBus_Info;
stReactivePowerL3 : ST_MBus_Info;
stReactivePowerTotal : ST_MBus_Info;
stVoltageL1 : ST_MBus_Info;
stVoltageL2 : ST_MBus_Info;
stVoltageL3 : ST_MBus_Info;
stPowerLineFrequency : ST_MBus_Info;
stCurrentTariff : ST_MBus_Info;
stCurrentL1 : ST_MBus_Info;
stCurrentL2 : ST_MBus_Info;
stCurrentL3 : ST_MBus_Info;
stCurrentTotal : ST_MBus_Info;
stPowerFactorL1 : ST_MBus_Info;
stPowerFactorL2 : ST_MBus_Info;
stPowerFactorL3 : ST_MBus_Info;
stPowerFactorTotal : ST_MBus_Info;
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
bBusy | BOOL | Der bBusy Ausgang ist TRUE, solange das Auslesen des Zählers läuft. |
bReady | BOOL | Der bReady Ausgang ist für einen Zyklus TRUE, wenn das Auslesen des Zählers beendet wurde. |
bError | BOOL | Der Ausgang wird TRUE, sobald ein Fehler auftritt. Dieser Fehler wird über die Variable eError beschrieben. |
eError | Der Ausgang gibt im Fehlerfall einen Fehlercode aus. Gleichzeitig wird bError = TRUE. | |
dwIdNumber | DWORD | Seriennummer des Zählers (Sekundäradresse) |
byStatus | BYTE | Status des Gerätes |
byGEN | BYTE | Software-Version des Gerätes |
byCounter | BYTE | Anzahl der Zugriffe des Masters auf Daten des jeweiligen Slaves |
usiRecivedAdr | USINT | Empfangene Primäradresse (0-250) |
eMedium | Medium | |
sMan | STRING | Herstellerkurzzeichen |
stActivePowerTariff1 | Wirkenergie Import Tarif 1 | |
stActivePowerTariff2 | Wirkenergie Import Tarif 2 | |
stApparentPowerL1 | Aktuelle Scheinleistung L1 | |
stApparentPowerL2 | Aktuelle Scheinleistung L2 | |
stApparentPowerL3 | Aktuelle Scheinleistung L3 | |
stApparentPowerTotal | Aktuelle Scheinleistung Total | |
stActivePowerL1 | Aktuelle Wirkleistung Phase L1 | |
stActivePowerL2 | Aktuelle Wirkleistung Phase L2 | |
stActivePowerL3 | Aktuelle Wirkleistung Phase L3 | |
stActivePowerTotal | Aktuelle Wirkleistung Total | |
stReactivePowerL1 | Aktuelle Blindleistung Phase L1 | |
stReactivePowerL2 | Aktuelle Blindleistung Phase L2 | |
stReactivePowerL3 | Aktuelle Blindleistung Phase L3 | |
stReactivePowerTotal | Aktuelle Blindleistung Total | |
stVoltageL1 | Aktuelle Spannung Phase L1 | |
stVoltageL2 | Aktuelle Spannung Phase L2 | |
stVoltageL3 | Aktuelle Spannung Phase L3 | |
stPowerLineFrequency | Aktuelle Netzfrequenz | |
stCurrentTariff | Momentan aktueller Tarif | |
stCurrentL1 | Aktuelle Strom Phase L1 | |
stCurrentL2 | Aktuelle Strom Phase L2 | |
stCurrentL3 | Aktuelle Strom Phase L3 | |
stCurrentTotal | Aktueller Strom Total | |
stPowerFactorL1 | Aktuelle Formfaktor Phase L1 (cos Phi) | |
stPowerFactorL2 | Aktuelle Formfaktor Phase L2 (cos Phi) | |
stPowerFactorL3 | Aktuelle Formfaktor Phase L3 (cos Phi) | |
stPowerFactorTotal | Aktuelle Formfaktor Total (cos Phi) |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Einzubindende SPS-Bibliothek |
---|---|
TwinCAT ab v3.1.4020.32 | Tc2_MBus ab 3.4.6.0 |