FB_MBUS_General_Water

Der Funktionsbaustein FB_MBUS_General_Water dient zum Auslesen von Wasserzählern.
![]()  | Von vielen Wärmezählern werden nicht alle Werte gesendet. Die entsprechenden Strukturen bleiben dann leer.  | 
Der Funktionsbaustein kann nur zusammen mit dem Funktionsbaustein FB_MBUSKL6781() ausgeführt werden.
![]()  | Weiterführende Informationen  | 
 Eingänge
VAR_INPUT
  usiAddress   : USINT;
  stSecAdr     : ST_MBUS_SecAdr;
  eBaudrate    : E_MBUS_Baudrate := eMBUS_Baud2400;
  bStart       : BOOL;
  bSND_NKE     : BOOL := TRUE;
  bReadInit    : BOOL := TRUE;
  tMinSendTime : TIME := t#2s;
  usiUnit      : USINT;
  bDisabled    : BOOL := FALSE;
END_VARName  | Typ  | Beschreibung  | 
|---|---|---|
usiAddress  | USINT  | Primäradresse des Zählers, der mit diesem Baustein ausgelesen werden soll.  | 
stSecAdr  | Sekundäradresse des Zählers, der mit diesem Baustein ausgelesen werden soll.  | |
eBaudrate  | 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600 Baud  | |
bStart  | BOOL  | Auf positive Flanke dieses Eingangs wird der Zähler einmal ausgelesen.  | 
bSND_NKE  | BOOL  | TRUE initialisiert den Zähler bei jedem Auslesen und stellt den Zähler auf das erste Telegramm (SND_NKE).  | 
bReadInit  | BOOL  | Bei Neustart der SPS wird der Zähler 1-mal ausgelesen.  | 
tMinSendTime  | TIME  | Standard t#2s. Nach Ablauf der hier eingestellten Zeit wird ein Zähler erneut ausgelesen. Bei t#0s wird der Zähler nicht ausgelesen und kann mit bStart manuell ausgelesen werden.  | 
usiUnit  | USINT  | Einheit der Energiewerte, die der Baustein ausgeben soll. 0=W(h) / 1=KW(h) / 2 =MW(h) / 3=GW(h).  | 
bDisabled  | BOOL  | TRUE = Abwahl des Bausteins  | 
 Ein-/Ausgänge
VAR_IN_OUT
  stComIn  : ST_KL6781inData22B;
  stComOut : ST_KL6781outData22B;
  stCom    : ST_MBUS_Communication;
END_VARName  | Typ  | Beschreibung  | 
|---|---|---|
stComIn  | Prozessabbild der Eingänge  | |
stComOut  | Prozessabbild der Ausgänge  | |
stCom  | Über diese Struktur wird der Baustein mit den Zählerbausteinen verbunden.  | 
 Ausgänge
VAR_OUTPUT
  bBusy           : BOOL;
  bReady          : BOOL;
  bError          : BOOL;
  eError          : E_MBUS_ERROR;
  dwIdNumber      : DWORD;
  byStatus        : BYTE;
  byGEN           : BYTE;
  byCounter       : BYTE;
  usiRecivedAdr   : USINT;
  eMedium         : E_MBUS_Medium;
  sMan            : STRING(3);
  stVolume        : ST_MBus_Info;
  stFlow          : ST_MBus_Info;
END_VARName  | Typ  | Beschreibung  | 
|---|---|---|
bBusy  | BOOL  | Der bBusy Ausgang ist TRUE, solange das Auslesen des Zählers läuft.  | 
bReady  | BOOL  | Der bReady Ausgang ist für einen Zyklus TRUE, wenn das Auslesen des Zählers beendet wurde.  | 
bError  | BOOL  | Der Ausgang wird TRUE, sobald ein Fehler auftritt. Dieser Fehler wird über die Variable eError beschrieben.  | 
eError  | Der Ausgang gibt im Fehlerfall einen Fehlercode aus. Gleichzeitig wird bError = TRUE.  | |
dwIdNumber  | DWORD  | Seriennummer des Zählers (Sekundäradresse)  | 
byStatus  | BYTE  | Status des Gerätes  | 
byGEN  | BYTE  | Software-Version des Gerätes  | 
byCounter  | BYTE  | Anzahl der Zugriffe des Masters auf Daten des jeweiligen Slaves  | 
usiRecivedAdr  | USINT  | Empfangene Primäradresse (0-250)  | 
eMedium  | Medium  | |
sMan  | STRING  | Herstellerkurzzeichen  | 
stVolume  | Zählerstand, verbrauchtes Wasser  | |
stFlow  | Aktueller Wasserverbrauch  | 
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung  | Einzubindende SPS-Bibliothek  | 
|---|---|
TwinCAT ab v3.1.4020.14  | Tc2_MBus ab 3.3.5.0  |