FB_MBUS_ChangeAdr

Mit dem Funktionsbaustein FB_MBUS_ChangeAdr kann die Primäradresse geändert werden.
Der Funktionsbaustein kann nur zusammen mit dem Funktionsbaustein FB_MBUSKL6781() ausgeführt werden.
Eingänge
VAR_INPUT
usiAdrOld : USINT;
usiAdrNew : USINT;
eBaudrate : E_MBUS_Baudrate := eMBUS_Baud2400;
bStart : BOOL;
bDisabled : BOOL:=FALSE;
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
usiAdrOld | USINT | Alte Primäradresse |
usiAdrNew | USINT | Neue Primäradresse |
eBaudrate | 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600 Baud | |
bStart | BOOL | Auf positive Flanke dieses Einganges wird die Primäradresse des Zählers geändert. |
bDisabled | BOOL | TRUE =Abwahl des Bausteins |
Ein-/Ausgänge
VAR_IN_OUT
stCom : ST_MBUS_Communication;
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
stCom | Über diese Struktur wird der Baustein FB_MBUSKL6781() mit den Zählerbausteinen verbunden. |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bReady : BOOL;
bError : BOOL;
eError : E_MBUS_ERROR;
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
bBusy | BOOL | Der bBusy Ausgang ist TRUE, solange das Auslesen des Zählers läuft. |
bReady | BOOL | Der bReady Ausgang ist für einen Zyklus TRUE, wenn das Auslesen des Zählers beendet wurde. |
bError | BOOL | Der Ausgang wird TRUE, sobald ein Fehler auftritt. Dieser Fehler wird über die Variable eError beschrieben. |
eError | Der Ausgang gibt im Fehlerfall einen Fehlercode aus, gleichzeitig wird bError TRUE. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Einzubindende SPS-Bibliothek |
---|---|
TwinCAT ab v3.1.4020.14 | Tc2_MBus ab 3.3.5.0 |