FB_MBUS_EMU_32x7_Option8

Der Funktionsbaustein FB_MBUS_EMU_32x7_Option8 dient zum Auslesen von Elektrizitätszählern der Firma EMU:
-EMU32.x7
Zum Auslesen dieser Daten muss das Parameterset auf 70000 hexadezimal (Variante 8) am Gerät eingestellt werden. Nähere Informationen dazu entnehmen Sie bitte der Dokumentation des Zählers.
![]()  | Die Stromaufnahme der M-Bus Schnittstelle in der Normalausführung entspricht 3 Standardlasten. Wenn ein M-BUS-Masterinterface verwendet, das z.B. bis zu 120 Standardlasten ausgelegt ist, können im Maximum 40 EMU M-BUS Zähler angeschlossen werden. Optional kann der der Zähler zusätzlich mit 230V versorgt werden. Die Stromaufnahme der M-Bus Schnittstelle entspricht dann einer Standardlast.  | 
Die Datenübertragung vom EMU Zähler in den M-BUS Protokollrechner funktioniert nur, wenn der EMU Zähler mindestens zweiphasig am Spannungsnetz angeschlossen ist.
Der EMU Zähler sendet alle 40 Sekunden aktuelle Daten an die M-Bus Schnittstelle des Gerätes, so dass die ausgelesenen Daten ca.40-45 Sekunden alt sind.
Der Funktionsbaustein kann nur zusammen mit dem Funktionsbaustein FB_MBUSKL6781() ausgeführt werden.
![]()  | Weiterführende Informationen  | 
 Eingänge
VAR_INPUT
  usiAddress   : USINT;
  stSecAdr     : ST_MBUS_SecAdr;
  eBaudrate    : E_MBUS_Baudrate := eMBUS_Baud2400;
  bStart       : BOOL;
  bSND_NKE     : BOOL := TRUE;
  bReadInit    : BOOL := TRUE;
  tMinSendTime : TIME := t#2s;
  usiUnit      : USINT;
  bDisabled    : BOOL := FALSE;
END_VARName  | Typ  | Beschreibung  | 
|---|---|---|
usiAddress  | USINT  | Primäradresse des Zählers, der mit diesem Baustein ausgelesen werden soll.  | 
stSecAdr  | Sekundäradresse des Zählers, der mit diesem Baustein ausgelesen werden soll.  | |
eBaudrate  | 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600 Baud  | |
bStart  | BOOL  | Auf positive Flanke dieses Eingangs wird der Zähler einmal ausgelesen.  | 
bSND_NKE  | BOOL  | TRUE initialisiert den Zähler bei jedem Auslesen und stellt den Zähler auf das erste Telegramm (SND_NKE).  | 
bReadInit  | BOOL  | Bei Neustart der SPS wird der Zähler 1-mal ausgelesen.  | 
tMinSendTime  | TIME  | Standard t#2s. Nach Ablauf der hier eingestellten Zeit wird ein Zähler erneut ausgelesen. Bei t#0s wird der Zähler nicht ausgelesen und kann mit bStart manuell ausgelesen werden.  | 
usiUnit  | USINT  | Einheit der Energiewerte, die der Baustein ausgeben soll. 0=W(h) / 1=KW(h) / 2 =MW(h) / 3=GW(h).  | 
bDisabled  | BOOL  | TRUE = Abwahl des Bausteins  | 
 Ein-/Ausgänge
VAR_IN_OUT
  stCom : ST_MBUS_Communication;
END_VARName  | Typ  | Beschreibung  | 
|---|---|---|
stCom  | Über diese Struktur wird der Baustein FB_MBUSKL6781() mit den Zählerbausteinen verbunden.  | 
 Ausgänge
VAR_OUTPUT
  bBusy              : BOOL;
  bReady             : BOOL;
  bError             : BOOL;
  eError             : E_MBUS_ERROR;
  dwIdNumber         : DWORD;
  byStatus           : BYTE;
  byGEN              : BYTE;
  byCounter          : BYTE;
  usiRecivedAdr      : USINT;
  eMedium            : E_MBUS_Medium;
  sMan               : STRING(3);
  stOperatingHours   : ST_MBus_Info;
  stActiveEnergyT1   : ST_MBus_Info;
  stActiveEnergyT2   : ST_MBus_Info;
  stReactiveEnergyT1 : ST_MBus_Info;
  stReactiveEnergyT2 : ST_MBus_Info;
  stTariff           : ST_MBus_Info;
  stActivePowerL1    : ST_MBus_Info;
  stActivePowerL2    : ST_MBus_Info;
  stActivePowerL3    : ST_MBus_Info;
  stReactivePowerL1  : ST_MBus_Info;
  stReactivePowerL2  : ST_MBus_Info;
  stReactivePowerL3  : ST_MBus_Info;
  stActivePowerMaxT1 : ST_MBus_Info;
  stActivePowerMaxT2 : ST_MBus_Info;
  stVoltageL1        : ST_MBus_Info;
  stVoltageL2        : ST_MBus_Info;
  stVoltageL3        : ST_MBus_Info;
  stCurrentL1        : ST_MBus_Info;
  stCurrentL2        : ST_MBus_Info;
  stCurrentL3        : ST_MBus_Info;
  stFrequency        : ST_MBus_Info;
  stPowerFactorL1    : ST_MBus_Info;
  stPowerFactorL2    : ST_MBus_Info;
  stPowerFactorL3    : ST_MBus_Info;
  stInitCounter      : ST_MBus_Info;
  stDeviceError      : ST_MBus_Info;
END_VARName  | Typ  | Beschreibung  | 
|---|---|---|
bBusy  | BOOL  | Der bBusy Ausgang ist TRUE, solange das Auslesen des Zählers läuft.  | 
bReady  | BOOL  | Der bReady Ausgang ist für einen Zyklus TRUE, wenn das Auslesen des Zählers beendet wurde.  | 
bError  | BOOL  | Der Ausgang wird TRUE, sobald ein Fehler auftritt. Dieser Fehler wird über die Variable eError beschrieben.  | 
eError  | Der Ausgang gibt im Fehlerfall einen Fehlercode aus. Gleichzeitig wird bError = TRUE.  | |
dwIdNumber  | DWORD  | Seriennummer des Zählers (Sekundäradresse)  | 
byStatus  | BYTE  | Status des Gerätes  | 
byGEN  | BYTE  | Software-Version des Gerätes  | 
byCounter  | BYTE  | Anzahl der Zugriffe des Masters auf Daten des jeweiligen Slaves  | 
usiRecivedAdr  | USINT  | Empfangene Primäradresse (0-250)  | 
eMedium  | Medium  | |
sMan  | STRING  | Herstellerkurzzeichen  | 
stOperatingHours  | Betriebsstunden des EMU Zählers  | |
stActiveEnergyT1  | Zählerstand, Wirkenergie Tarif 1  | |
stActiveEnergyT2  | Zählerstand, Wirkenergie Tarif 2  | |
stReactiveEnergyT1  | Zählerstand, Blindenergie Tarif 1  | |
stReactiveEnergyT2  | Zählerstand, Blindenergie Tarif 2  | |
stTariff  | Aktueller Tarif  | |
stActivePowerL1  | Momentaner Verbrauch, Wirkleistung L1  | |
stActivePowerL2  | Momentaner Verbrauch, Wirkleistung L2  | |
stActivePowerL3  | Momentaner Verbrauch, Wirkleistung L3  | |
stReactivePowerL1  | Momentaner Verbrauch, Blindleistung L1  | |
stReactivePowerL2  | Momentaner Verbrauch, Blindleistung L2  | |
stReactivePowerL3  | Momentaner Verbrauch, Blindleistung L3  | |
stActivePowerMaxT1  | Maximale Wirkleistung Tarif 1  | |
stActivePowerMaxT2  | Maximale Wirkleistung Tarif 2  | |
stVoltageL1  | Aktuelle Spannung L1  | |
stVoltageL2  | Aktuelle Spannung L2  | |
stVoltageL3  | Aktuelle Spannung L3  | |
stCurrentL1  | Aktueller Strom L1  | |
stCurrentL2  | Aktueller Strom L2  | |
stCurrentL3  | Aktueller Strom L3  | |
stFrequency  | Aktuelle Netzfrequenz  | |
stPowerFactorL1  | Aktueller Formfaktor Phase L1 (cos Phi)  | |
stPowerFactorL2  | Aktueller Formfaktor Phase L2 (cos Phi)  | |
stPowerFactorL3  | Aktueller Formfaktor Phase L3 (cos Phi)  | |
stInitCounter  | Anzahl Spannungsausfälle am EMU Zähler  | |
stDeviceError  | Fehlermeldung vom Gerät  | 
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung  | Einzubindende SPS-Bibliothek  | 
|---|---|
TwinCAT ab v3.1.4020.14  | Tc2_MBus ab 3.3.5.0  |