Kamstrup
Diese Funktionsbausteine geben nur eine Auswahl der gängigsten Daten aus. Diese Daten sind auf den jeweiligen Seiten unter "Ausgänge" beschrieben. Wenn mehr oder alle Daten benötigt werden, sollten die Funktionsbausteine FB_MBUS_General, FB_MBUS_General_Ext oder FB_MBUS_General_Param aus dem Ordner "General" benutzt werden. Beachten Sie, dass diese Funktionsbausteine nicht auf BC- und BX-Systemen lauffähig sind. Wenn Daten an das Gerät gesendet werden müssen (z. B. Einstellung der Primäradresse), kann der Funktionsbaustein FB_MBUS_General_Send verwendet werden.
Hersteller  | Typ  | Gerät  | Funktionsbaustein  | 
|---|---|---|---|
Kamstrup  | Elektrizitätszähler  | Kamstrup 162  | |
  | Elektrizitätszähler  | Kamstrup 351  | |
  | Elektrizitätszähler  | Kamstrup 382  | |
  | Wärme / Kältezähler  | Maxical III  | |
  | Wärme / Kältezähler  | Multical 401  | |
  | Wärme / Kältezähler  | Multical 402  | |
  | Wasserzähler  | Multical 41  | |
  | Wärme / Kältezähler  | Multical 601  |